• Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Geschäftsfelder

Mobile Anwendungen auf engstem Raum

Der MP08 ist ein kompakter Empfänger in zwei Varianten (A und V). Er ermöglicht die Steuerung von Maschinen über die beiden gängigsten Proportionalsignaltypen (PWM und Spannung). Dieser Empfänger wird beispielsweise in Arbeits- und Servicekränen eingesetzt. Der MP08 A kann auch im Universalfrequenzband 2,4 GHz betrieben werden.

Funktionen und Vorteile

Weltweit kompatibler Multiband-Funk. Möglichkeit der Vollduplex-Kommunikation. Leicht anpassbar über EEPROM. 

Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger als Alternative zur Funkverbindung. Für den Fall, dass eine Funksteuerung nicht zulässig ist oder keine geladenen Batterien vorhanden sind, kann die Funkfernsteuerung mit einer Kabelverbindung zwischen Sender und Empfänger verwendet werden. Beim Einsatz einer Kabelverbindung wird der Sender vom Empfänger mit Strom versorgt. 

Wechselbare Speicherkarte. Schnelle und einfache Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch ein Ersatzgerät bei Ausfall von Sender oder Empfänger. Ist der Sender vollständig zerstört, kann das Ersatzgerät das EEPROM des Empfängers kopieren. 

Die externe Anzeige ermöglicht eine schnelle und einfache Fehlersuche und -behebung, damit der Benutzer den Vorfall so schnell wie möglich erkennt.

Möglichkeit, mit mehreren Sendern und einem einzigen Empfänger zu arbeiten. Das erste angeschlossene Gerät übernimmt die Steuerung der Maschine. 

Für Situationen, in denen der Einsatz von zwei oder mehreren unabhängigen, sich simultan bewegenden Kränen erforderlich ist. Die Master-Sender können wählen, ob sie mit mehreren Empfängern gleichzeitig oder nur mit einem von ihnen arbeiten. 

Möglichkeit, mit einem einzigen Sender und mehreren Empfängern gleichzeitig zu arbeiten. 

Spezifikationen

Empfänger  MP08 A  MP08 V 
Stoppfunktion  Kat. 3 – PLd  Kat. 3 – PLd 
Zugangsschutz  IP65/NEMA4  IP65/NEMA4 
Frequenzband  Multiband (400–930 MHz) oder 
2405 bis 2475 MHz 
Multiband (400–930 MHz) 
Wechselspannungsversorgung  NA NA
Gleichspannungsversorgung  9–35 VDC  9–35 VDC 
Antenne  Extern/Intern  Extern/Intern 
Herausnehmbares EEPROM  Intern  Intern 
Signalisierung  Extern  Extern 
EIN/AUS-Ausgänge (Max.) 12 8
Analogausgänge (Max.)  4 (PWM)  4 (Spannung) 
CANopen K.A.  Ja
EIN/AUS-Eingänge (Max.)  4 2
Analogeingänge (Max.)  1 1
Maximaler Ausgangsstrom  2A 2A
Betriebstemperaturbereich  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F)  -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F) 
Gewicht   300 Gramm  300 Gramm 
Abmessungen (L x B x H mm)  117 x 133 x 36  117 x 133 x 36 
Kabelanschluss  K.A. K.A.
Passende Sender  T70 1 HALL/T70 2 HALL/  
IK2/IK3 
T70 1 HALL/T70 2 HALL/  
IK2/IK3 

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt MP08 Receiver Data Sheet Spanisch, Kastilisch Mehrfach 02 Mai, 2019 315.0 KB .pdf
Datenblatt MP08 TR2400 Receiver Spanisch, Kastilisch Mehrfach 02 Mai, 2019 393.6 KB .pdf
Datenblatt MP08 TR2400 Receiver Data Sheet Englisch Mehrfach 04 Jun, 2019 391.0 KB .pdf
Benutzerhandbuch MP08A Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 3.6 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP08A Receiver User Manual Englisch Mehrfach 29 Mrz, 2019 3.6 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP08A TR2400 Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 30 Mai, 2019 3.6 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP08A TR2400 Receiver User Manual Englisch Mehrfach 29 Mrz, 2019 3.7 MB .pdf
Datenblatt MP08A/MPO8V Receiver Data Sheet Englisch Mehrfach 04 Jun, 2019 312.0 KB .pdf
Benutzerhandbuch MP08V Receiver User Manual Englisch Mehrfach 29 Mrz, 2019 3.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP08V Receiver User Manual Englisch Mehrfach 24 Aug, 2020 3.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch MP08V Receiver User Manual Spanisch, Kastilisch Mehrfach 01 Dez, 2020 3.7 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • MPCAN
    MPCAN
    Der MPCAN ist unser Spezialempfänger für Maschinen, die über CAN-Bus-Kommunikation gesteuert werden und ständigen Informationsaustausch erfordern.
  • Empfänger MP20
    MP20
    Der MP20 ist in zwei Varianten (A und V) verfügbar. Er ermöglicht die Steuerung von Maschinen über die beiden gängigsten Proportionalsignaltypen (PWM und Spannung). Dieser Empfänger wird für Ladekräne und Betonpumpen eingesetzt.

Verwandte Geschäftsfelder