Lösungen für Ihre Anforderungen
Die Serie DP700 bietet drei unterschiedliche Display-Optionen, um Ihren Anwendungsanforderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kabine gerecht zu werden.
Wahlweise lässt sich das Display mit einem Touchscreen mit kapazitivem Schutz ausstatten, der auch bei Schlamm, Wasser und bei der Bedienung mit Handschuhen funktioniert.
Funktionen und Vorteile
Hochauflösendes 7"-TFT-Display
800x480 Pixel
18 bit Farbauflösung
IP 67 für Verwendung im Außenbereich
Optisch verbundener LCD-Bildschirm
Zwei optionale Videoeingänge mit PAL und NTSC-Unterstützung
Tastatur mit 14 Tasten (8 Softkeys und 6 Tasten zur Menüführung) mit weißer Hintergrundbeleuchtung für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | DP710 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 05 Jul, 2018 | 625.0 KB | |
Datenblatt | DP710 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Okt, 2020 | 522.7 KB | |
Datenblatt | DP720 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 05 Jul, 2018 | 627.3 KB | |
Datenblatt | DP720 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 18 Okt, 2020 | 522.8 KB | |
Datenblatt | DP730 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 05 Jul, 2018 | 581.9 KB | |
Datenblatt | DP730 Series Displays Data Sheet | Englisch | Vereinigte Staaten | 05 Okt, 2020 | 479.1 KB | |
Datenblatt | DP730 Series Displays Data Sheet | Japanisch | Japan | 05 Feb, 2019 | 1.0 MB | |
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Englisch | Mehrfach | 26 Aug, 2018 | 23.3 MB | |
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinesisch (CN) | China | 21 Mrz, 2018 | 27.3 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 03 Mai, 2018 | 615.2 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Japanisch | Japan | 26 Jul, 2018 | 1.1 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 05 Okt, 2020 | 511.8 KB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® DP7XX Series Displays Technical Information | Englisch | Vereinigte Staaten | 28 Okt, 2020 | 851.9 KB |
Downloads
Verwandte Produkte
-
PLUS+1® XL-ControllerUnsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.