DP600TM-Serie

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen

Optimale Leistung

Unser DP600TM Farbdisplay bietet optimale Performance und Flexibilität für High-End-Anwendungen.

DP600TM-Serie

Transmissives TFT-Display für hohe Lesbarkeit im Dunkeln oder bei hellem Sonnenlicht

18 bit Farbauflösung

IP 67 für Verwendung im Außenbereich

Erhöhte Funktionalität der Eingänge

USB-Host-Unterstützung lädt die Logdaten der Maschinenanwendung auf einen USB-Speicher

USB und RS232 Anschlüsse für Laptop mit Summeralarm.

Externe Eingänge für Kameras (PAL und NTSC-Unterstützung) und mehrere CAN-Busse

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt DP600TM Series Displays Data Sheet Englisch Mehrfach 09 Dez, 2018 745.0 KB .pdf
Benutzerhandbuch DP6XX Series Displays Technical Information Englisch Vereinigte Staaten 08 Aug, 2018 3.0 MB .pdf
Broschüre PLUS+1 Toolbox Brochure Chinesisch (CN) China 21 Mrz, 2018 27.3 MB .pdf
Broschüre PLUS+1 Toolbox Brochure Englisch Mehrfach 26 Aug, 2018 23.3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller

    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten. 

  • PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    PLUS+1®-Hochstrom-Controller

    Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.

  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module

    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.

  • DP700-Serie
    DP700-Serie

    DP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.

Verwandte Lösungen

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung

    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.