DP570-Serie

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen

Optimiertes Design

Durch die optimale Gestaltung unseres DP570 wird die Kosteneffizienz erhöht; es ist in zwei Modellen verfügbar: mit und ohne Video.

Für Kunden, die ein kosteneffizienten Display suchen, dessen Bildschirm etwas kleiner als DP7xx ist und das in der Fahrerkabine verwendet wird. 

Eigenschaften und Vorteile

Hochauflösendes 5,7"-TFT-Display

640x480 Pixel

18 bit Farbauflösung

IP65 zur Verwendung in der Fahrerkabine

Ein optionaler Videoeingang mit PAL und NTSC-Unterstützung

Tastatur mit sechs Tasten mit weißer Hintergrundbeleuchtung zur Verwendung bei geringer Beleuchtung und in der Nacht

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch DP570 Series Displays Technical Information Manual Englisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 3.2 MB .pdf
Broschüre PLUS+1 Toolbox Brochure Chinesisch (CN) China 21 Mrz, 2018 27.3 MB .pdf
Broschüre PLUS+1 Toolbox Brochure Englisch Mehrfach 26 Aug, 2018 23.3 MB .pdf
Datenblatt PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet Chinesisch (CN) China 03 Mai, 2018 587.6 KB .pdf
Datenblatt PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet Englisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 491.0 KB .pdf
Datenblatt PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet Japanisch Japan 26 Jul, 2018 1.0 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • PLUS+1® XL-Controller
    PLUS+1® XL-Controller
    Unsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
  • PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module
    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.

Verwandte Lösungen

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung
    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.