DP200-Serie

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen

Kosteneffizient

Diese hochauflösende Monochrom-Serie ist eine kosteneffiziente Alternative zu analogen Displays.

Funktionen und Vorteile

Großer Spannungsbereich 9 bis 63 Vdc

Plug and Perform®

„Maxio“, zusätzliche 6 Eingänge

„Dualcan“, einschließlich 2 CAN-Anschlüsse

„Full“ – mit USB-Anschluss an der Vorderseite – Front-USB

J1939-basierte Engine Information Center Software erhältlich

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt DP200 Series Displays Data Sheet Chinesisch (CN) China 572,0 KB .pdf
Datenblatt DP200 Series Displays Data Sheet Englisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 492,3 KB .pdf
Datenblatt DP200 Series Displays Data Sheet Japanisch Japan 340,6 KB .pdf
Benutzerhandbuch DP2XX Series Displays Technical Information Manual Englisch Mehrfach 19 Mrz, 2018 2,9 MB .pdf
Broschüre PLUS+1 Toolbox Brochure Englisch Mehrfach 26 Aug, 2018 23,3 MB .pdf
Broschüre PLUS+1 Toolbox Brochure Chinesisch (CN) China 21 Mrz, 2018 27,3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller

    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten. 

  • PLUS+1®-Hochstrom-Controller
    PLUS+1®-Hochstrom-Controller

    Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.

  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module

    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.

  • DP700-Serie
    DP700-Serie

    DP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.

Verwandte Lösungen

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung

    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.