Serie DM430E

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Ein neuer Standard für modernes Design und maximale Lesbarkeit bei Sonnenlicht

Das 4,3-Zoll-Display der Serie DM430E unterstützt Kunden dabei, ihre mobilen Arbeitsmaschinen auf den neuesten Stand zu bringen. Gleichzeitig erweitern wir damit unsere PLUS+1®-Familie an Produkten für die Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen.

Als visuelle Schnittstelle zur Maschine bietet die DM430E-Serie dem Kunden ein modernes und trotzdem robustes Design. Und darüber hinaus besticht sie durch herausragende Lesbarkeit sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen.

Der optisch gebundene und blendfrei beschichtete Bildschirm ist für den Einsatz unter allen Lichtverhältnissen optimiert. Er bietet hervorragende Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung und aus nahezu jedem Blickwinkel. Bei Dunkelheit passt der Lichtsensor automatisch die Bildschirmhelligkeit an und schaltet zwischen Tag- und Nachtanzeige um.

Über die Engine Information Center-Anwendung (EIC) lassen sich Displays der DM430E-Serie in nur wenigen Minuten einrichten. Dies erfolgt mithilfe vordefinierter Bildschirmgrafiken und ohne jegliche Programmierung.

Funktionen und Vorteile

Robuste Schutzarten IP66 und IP67 (vorne und hinten)

16:9-Breitbildformat (Auflösung 480 x 272)

Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und bis zu 6 LED-Anzeigen

2 verschiedene Tastenfelder (traditionelle 4-Tasten- oder 11-Tasten-Navigation)

Flexible Lösung zum Hinzufügen von bis zu 2 CAN-Bus-Kanälen oder 6 Eingänge für Zusatzfunktionen

Ermöglicht die direkte Montage an einer RAM®-Halterung oder Bügelmontage

Programmierbar mit PLUS+1® GUIDE (vektorbasierter Screen Editor)

USB- und RS232-Konnektivität (optional)

Modernes und dennoch robustes Design

Modernes und dennoch robustes Design

Die Displays der DM430E-Serie modernisieren mobile Arbeitsmaschinen durch ein verschlanktes Kabinendesign und sind gleichzeitig extrem robust.

Herausragende Lesbarkeit

Herausragende Lesbarkeit

Der optisch gebundene und blendfrei beschichtete 4,3-Zoll-Bildschirm (109 mm) ist für den Einsatz unter allen Lichtverhältnissen optimiert. Er bietet hervorragende Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung und aus nahezu jedem Blickwinkel.

Engine Information Center-Anwendung

Engine Information Center-Anwendung

Einrichten des Displays ohne Programmierung. Dies erfolgt mit Hilfe der aktualisierten Engine Information Center-Anwendung (EIC) und dem Zugriff auf mehr als 4.000 Motorsignale.

Verbesserung der Display-Bedienung mit HMR CAN Rotary

Verbesserung der Display-Bedienung mit HMR CAN Rotary

Bietet OEMs die Möglichkeit, das Display-Erlebnis mit zusätzlichen Interaktionsoptionen zu kombinieren. Einfach durch die Kombination von DM430E-Displays mit HMR CAN Rotary.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Declaration EC EU Declaration of Conformity - PLUS+1® DM430E-X-X-X-X Electronic Display Englisch Mehrfach 23 Jan, 2021 644.9 KB .pdf
Bedienungsanleitung PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual Englisch Mehrfach 07 Dez, 2018 4.0 MB .pdf
Datenblatt PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet Englisch Mehrfach 09 Jan, 2020 445.8 KB .pdf
Datenblatt PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet Chinesisch (CN) Mehrfach 08 Mrz, 2019 569.5 KB .pdf
Datenblatt PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet Japanisch Japan 14 Feb, 2019 1.0 MB .pdf
Benutzerhandbuch PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information Englisch Mehrfach 30 Apr, 2020 3.2 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
  • PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    PLUS+1® SC-Mikrocontroller
    Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
  • PLUS+1®-E/A-Module
    PLUS+1®-E/A-Module
    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
  • DP700-Serie
    DP700-Serie
    DP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.
  • HMR-CAN-Rotary-Geräte
    HMR-CAN-Rotary-Geräte
    HMR CAN Rotary ermöglicht eine effiziente Bildschirmnavigation und Bedienung der Maschinenfunktionen durch intuitive Tastenbedienung – die nächste Stufe des Bedienerkomforts und der Maschinenmodernisierung.

Verwandte Anwendungen

  • Baumaschinentechnik
    Baumaschinentechnik
    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
  • Forstwirtschaft
    Forstwirtschaft
    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
  • Krane und Materialumschlag
    Krane und Materialumschlag
    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
  • Landwirtschaft
    Landwirtschaft
    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

Verwandte Lösungen

  • Übergeordnete Maschinensteuerung
    Übergeordnete Maschinensteuerung
    Unsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.