Fortschrittliche Display-Eigenschaften mit unübertroffener Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung
Die Danfoss-Displays der Serien DM1000 und DM1200 (10” und 12”) bringen nicht nur modernste Eigenschaften und extreme Langlebigkeit in die Fahrerkabine von mobilen Arbeitsmaschinen, sondern erweitern die DM-Display Plattform außerdem um neue und äußerst fortschrittliche Funktionen für ein optimales Benutzererlebnis.
Die DM1X00-Familie vollständig konfigurierbarer Displays zeichnet sich durch die hervorragende Lesbarkeit und somit einfachen Zugang zu Informationen aus. Dank der starken Helligkeit des Displays und der angewandten Technologien zur Entspiegelung und der transparenten Flüssigverklebung (optical bonding) verfügt das Display über außergewöhnlich gute Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung, während die integrierten Lichtsensoren die Helligkeit bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch anpassen – für eine verbesserte Produktivität rund um die Uhr. Das hervorragende Benutzererlebnis mit diesem hochauflösenden Display wird zusätzlich durch die IPS LCD-Technologie verbessert, die außergewöhnliche Farbklarheit aus nahezu jedem Blickwinkel bietet.
Die DM1X00-Serie bietet mit ihren integrierten 800 MHz i.MX6-Prozessoren nicht nur eine herausragende Leistung, sondern ist darüber hinaus auch konzipiert, um erschwerten Betriebsbedingungen zu trotzen, und erlaubt dank ihrer Schutzklassen IP66 und IP67 und dem wasserfesten Bildschirm Multi-Touch-Bedienung selbst mit Handschuhen.
Die Leistungsfähigkeit der neuen, großen Displays kann durch Hinzufügen der optional erhältlichen Drahtlosverbindungen nochmal gesteigert werden, indem unsere Kunden die Möglichkeit bekommen, mit dem PLUS+1® Service Tool eine einfache Wartung an der Maschine durchzuführen, ohne ein Kabel mit der Anlage verbinden zu müssen. Mittels Bluetooth® oder WLAN einfach und unkompliziert Anlagenparameter auslesen und aktualisieren, Analysedaten sammeln oder Applikationen für mit PLUS+1® programmierbare Hardware herunterladen.
Integrierte Infotainment-Funktionen wie zum Beispiel der Datei-Viewer und Mediaplayer erlauben es dem Bediener, sich unterwegs Dokumente anzusehen und Mediendateien abzuspielen und diese mittels Audioausgang mit dem Lautsprechersystem des Fahrzeugs zu verbinden.
Funktionen und Vorteile
16:9-Breitbildformat (Auflösung 1280 x 800)
Flaches Frontdesign und minimaler Displayrahmen
Fortschrittliche Kameralösungen für die Integration von bis zu 4 Kameras, von denen bis zu 2 gleichzeitig angezeigt werden können
Ethernet, USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss
Option für WLAN, Bluetooth® und GNSS
Optionen für Tasten am Display mit entweder 8 Tasten auf jeder Seite (16 insgesamt) oder 8 Tasten plus Navigationsleiste (16 insgesamt)
Mehrfarbiges optisches Signal (2 RGB-LEDs)
Integrierter Lichtsensor für die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die herrschenden Lichtverhältnisse
Einfache Programmierung mit der PLUS+1® Widget-Bibliothek
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 Nov, 2020 | 1.5 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 08 Jan, 2020 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Englisch | Mehrfach | 07 Jan, 2020 | 5.3 MB | |
Bedienungsanleitung | PLUS+1® Mobile Machine Displays - Classic to Vector-Based Screen Editor User Manual | Englisch | Mehrfach | 21 Mrz, 2019 | 2.8 MB |
Downloads
Verwandte Produkte
Verwandte Lösungen
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.