Überwachung, Steuerung und Diagnose
Die Überwachung der Fahrzeugleistung war noch nie so einfach. Unsere Displays verleihen einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Überblick über das CAN-basierte Netzwerk Ihres Fahrzeugs. Genau das, was die Bediener für eine kontinuierliche Überwachung, Steuerung und Diagnose benötigen.
Unsere programmierbaren PLUS+1®-Displays bieten viele Optionen − von Plug & Play bis hin zu benutzerdefinierten Oberflächen mit optionaler externer Kamera.
Alle unsere Displays haben etwas gemeinsam: sie bieten ein integriertes Betriebsnetzwerk, das das gesamte Hydrauliksystem Ihres Fahrzeugs zusammenführt. Egal was Sie benötigen – unsere Displays können alle hydraulisch gesteuerten Details überwachen, vom Öldruck bis hin zu Maschinenwinkeln.
Produktprogramm
-
Serie DM430EDas Display der Serie DM430E ist eine modernisierte 4,3-Zoll-Display-Plattform, die für optimale Lesbarkeit konzipiert wurde. Zusätzlich wurden auf der PLUS+1®-Plattform eine Vielzahl von programmierbaren, hintergrundbeleuchteten Tastenfeldern sowie eine flexible Anwendung zur Darstellung von Motordaten (EIC) angelegt.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | DP200 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 19 Mrz, 2018 | 491.9 KB | |
Datenblatt | DP200 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 572.0 KB | ||
Datenblatt | DP200 Series Displays Data Sheet | Japanisch | Japan | 340.6 KB | ||
Benutzerhandbuch | DP2XX Series Displays Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 19 Mrz, 2018 | 2.9 MB | |
Benutzerhandbuch | DP570 Series Displays Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 19 Mrz, 2018 | 3.2 MB | |
Datenblatt | DP600TM Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 Dez, 2018 | 744.9 KB | |
Benutzerhandbuch | DP6XX Series Displays Technical Information | Englisch | Vereinigte Staaten | 08 Aug, 2018 | 3.0 MB | |
Erklärung | EC EU Declaration of Conformity - PLUS+1® DM430E-X-X-X-X Electronic Display | Englisch | Mehrfach | 24 Sep, 2020 | 643.7 KB | |
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Englisch | Mehrfach | 26 Aug, 2018 | 23.3 MB | |
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinesisch (CN) | China | 21 Mrz, 2018 | 27.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Englisch | Mehrfach | 07 Jan, 2020 | 5.3 MB | |
Bedienungsanleitung | PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual | Englisch | Mehrfach | 06 Dez, 2018 | 4.0 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 07 Mrz, 2019 | 553.1 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Japanisch | Japan | 13 Feb, 2019 | 1.0 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 08 Jan, 2020 | 431.8 KB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Englisch | Mehrfach | 29 Apr, 2020 | 3.2 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 03 Mai, 2018 | 587.6 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Japanisch | Japan | 26 Jul, 2018 | 1.0 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 19 Mrz, 2018 | 491.0 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 03 Mai, 2018 | 615.2 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 05 Okt, 2020 | 511.8 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Japanisch | Japan | 26 Jul, 2018 | 1.1 MB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® DP7XX Series Displays Technical Information | Englisch | Vereinigte Staaten | 28 Okt, 2020 | 851.9 KB |
Downloads
Verwandte Produkte
-
PLUS+1® XL-ControllerUnsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.