PLUS+1® XL-Controller

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen

Eine leistungsstarke, vielseitige High-Pin Lösung

CAN-basierte PLUS+1® XL-Controller von Danfoss zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen. Die Programmierung unserer Steuergeräte erfordert mit unserer leicht zu erlernenden PLUS+1® GUIDE Software nur minimalen Aufwand.

High-Pin Controller mit integrierter Sicherheitsfunktionalität und den neuesten Maschinenschnittstellen.

Mit der höchsten Pin-Anzahl unter den PLUS+1® Controllern macht der XL-Controller Erweiterungsmodule überflüssig und unterstützt somit ein verschlanktes und platzsparendes Maschinendesign, wodurch er auch für sehr kompakte Fahrzeuge geeignet ist.

Die Vorteile von PLUS+1® Controllern

Kosteneinsparungen und Senkung der Gesamtbetriebskosten durch die vielseitige und kontinuierlich wachsende PLUS+1®-Toolchain und das PLUS+1®-Ökosystem.

Die Verwendung der PLUS+1®-Toolchain bietet eine höhere Flexibilität und schnellere Entwicklungszyklen.

Sparen Sie Programmierzeit und erstellen Sie Ihre Maschinenanwendung im Handumdrehen mit der grafischen Programmierung PLUS+1® GUIDE.

Zur Fehlerbehebung und technischen Unterstützung vor Ort stellen wir Ihnen ein leistungsstarkes und kostenloses PLUS+1®-Service-Tool zur Verfügung, mit dem Sie schnell eine Verbindung zum CAN-System herstellen und Parameter lesen oder optimieren können.

Für Anwendungsfälle mit erweiterter Programmierung haben Sie in PLUS+1® GUIDE die Möglichkeit, POU´s in C-Code sowie Simulationen in Matlab Simulink auszuführen und zu implemetieren.

Dual-Boot-Fähigkeit und Unterstützung der Programmierung in einer vollständigen C-Open-Code-Anwendung mit der Möglichkeit, PLCopen-Anwendungen (IEC-61131-3) mithilfe von strukturiertem Text, Kontaktplänen und Funktionsblockdiagrammen zu portieren und zu programmieren.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt Plus+1 ControllerXL104-0000 Data Sheet Englisch Mehrfach 19 Aug, 2020 735.8 KB .pdf
Datenblatt PLUS+1® Connect XL104-0000 Controller Data Sheet Japanisch Japan 20 Okt, 2020 2.0 MB .pdf
Datenblatt PLUS+1® Connect XL104-0000 Controller Data Sheet Chinesisch (CN) China 20 Okt, 2020 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch PLUS+1® XL Controller Platform 100+4 pin Technical Information Englisch Mehrfach 03 Sep, 2020 2.9 MB .pdf

Verwandte Produkte

Verwandte Lösungen

  • Nutzererlebnis
    Nutzererlebnis
    Bei uns steht das Nutzererlebnis zunehmend im Fokus. Wir möchten dazu beitragen, die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden derjenigen zu verbessern, die mobile Arbeitsmaschinen bedienen.