Flexibel, leistungsstark und konform mit funktionaler Sicherheit
Flexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten. Duale Mikroprozessoren sorgen für erweiterte Leistung, mehr Speicher und eine redundante Steuerung der Ausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen.
Eigenschaften und Vorteile
Höhere Speicherkapazität
Bessere Umweltleistung
Verbesserte Eingangs-/Ausgangsflexibilität
Intelligente Digitaleingänge
Erhöhte Betriebstemperatur
Erhöhung der PWM Ausgangsfrequenz auf 20 000 Hz
Separate PWM-Frequenz für jeden Ausgang
Sensorspannung von 3 bis 12 Volt konfigurierbar
Energiesparmodus
Niederspannungsversorgung (7 Volt) fließt durch Kurbelwellenraum
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinesisch (CN) | China | 20 Okt, 2016 | 27.3 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® Safety Controllers SC024-110 and SC024-112 Data Sheet | Englisch | Vereinigte Staaten | 15 Aug, 2018 | 437.4 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® Safety Controllers SC024-120 and SC024-122 Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 02 Nov, 2018 | 532.5 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® Safety Controllers SC024-120 and SC024-122 Data Sheet | Englisch | Vereinigte Staaten | 15 Aug, 2018 | 437.2 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® SC050-120 and SC050-122 Controllers Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Nov, 2019 | 409.1 KB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® SC0XX-1XX Controller Family Technical Information | Englisch | Mehrfach | 29 Okt, 2019 | 2.7 MB |
Downloads
Verwandte Produkte
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.