Hochleistungsausgänge
Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung. Aufgrund von Leistungslimits ist in der Regel jeweils ein separater Regler pro Last für den Antrieb notwendig.
Der neue Danfoss MC018 Hochstrom-Controller liefert Original Equipment Manufacturers (OEMs) ausreichend Ausgangsleistung, um mit einer einzigen Steuerung mehrere Lasten bis zu einem Strom von 120 A anzutreiben. Mithilfe von zusätzlichen Hochleistungsausgängen können auch besonders anspruchsvolle Anwendungen angetrieben werden, ohne die Leistung von anderen Anwendungen zu beeinflussen – und das alles mit einer geräuschlosen Motorsteuerung.
Sicherheit hat für OEMs und Anwender wie immer höchste Priorität. Als Antwort auf diese Anforderung verfügt der MC018 über eine separate Spannungsversorgung für den Logikschaltkreis, um eine weitestgehend unabhängige und intelligente Fehlererkennung zu ermöglichen. Das bedeutet, dass der Controller im Falle eines Kurzschlusses oder einer ausgelösten Sicherung immer noch Diagnoseinformationen an einer einen Master-Rechner senden kann.
Wie einfach und kostengünstig ein Fahrzeugsteuerungssystem ist, hängt unter anderem von der Anzahl der verwendeten Komponenten ab. Mit dem MC018 erhalten OEMs eine höhere Leistung mit einer geringeren Anzahl Hochstrom-Controller. Diese Möglichkeit in Verbindung mit vollständiger PLUS+1® Kompatibilität sorgt für eine schnelle und einfache Integration in moderne Steuersysteme, wodurch die Markteinführungszeit signifikant verkürzt wird.
Vorteile für OEMs
Parallele Regelung von mehreren Hochstromlasten mit einem Controller – spart Kosten für zusätzliche Controller
Vereinfachtes Systemdesign und einfache Programmierbarkeit mit PLUS+1 GUIDE® – ermöglichen kürzere Markteinführungszeiten und minimierten Programmieraufwand
Eine reibungslosere und leisere Motorsteuerung – zum Vorteil des Endanwenders
Sicherer Betrieb mit intelligenter Fehlererkennung und Diagnose
Eigenschaften des MC018
Maximale Nennleistung von 160 A und die Möglichkeit der parallelen Ansteuerung von bis zu 120 A
Maximale Nennleistung pro Anschluss von 25 A
Bis zu 20 kHz PWM-Frequenz bei reduzierter Last
Separate Spannungsversorgung für den Logikschaltkreis
Einfache Installation von Netzsteckern
Sanfte Sicherungen, in PLUS+1 GUIDE® konfigurierbar
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Englisch | Mehrfach | 26 Aug, 2018 | 23.3 MB | |
Broschüre | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinesisch (CN) | China | 21 Mrz, 2018 | 27.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1® High Current Controller Family Technical Information | Englisch | Mehrfach | 05 Jun, 2019 | 2.5 MB | |
Datenblatt | PLUS+1® MC018-130 High Current Controller Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 05 Jul, 2018 | 575.8 KB | |
Datenblatt | PLUS+1® MC018-130 High Current Controller Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Nov, 2017 | 484.1 KB |
Verwandte Produkte
-
Serie DM430EDas Display der Serie DM430E ist eine modernisierte 4,3-Zoll-Display-Plattform, die für optimale Lesbarkeit konzipiert wurde. Zusätzlich wurden auf der PLUS+1®-Plattform eine Vielzahl von programmierbaren, hintergrundbeleuchteten Tastenfeldern sowie eine flexible Anwendung zur Darstellung von Motordaten (EIC) angelegt.
Verwandte Anwendungen
-
BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.