Optyma™ Control (AK-RC 101/103)

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte

Regler für Kühlräume sowie ein- und dreiphasige Systeme

Optyma™ Control ist auf Sicherheit, Schutz, Kontrolle und einfache Installation in Kühlräumen ausgelegt. Sie ist besonders für die Kombination mit den Danfoss Verflüssigungssätzen geeignet, aber auch mit anderen Verflüssigungssätzen auf dem Markt kompatibel.

Die Reglereinheit zeichnet sich durch eine direkte Ansteuerung von Abtauelementen, Verdampferlüftern, Raumlicht mit direkt an die verschiedenen Einheiten anschließbaren Ausgängen, ein ansprechendes Design, ein großes Display sowie eine einfache und flexible Programmierung aus. Schutzart IP65.

Funktionen und Vorteile

Einfache Verdrahtung und Stromausgänge gewährleisten die Zuverlässigkeit des Systems.

Flexible Programmierung für maximale Vielseitigkeit

Differentialer magnetothermischer Schutzschalter, der die Sicherheit durch Abschalten der allgemeinen Stromversorgung gewährleistet

Alarmsignal: Sensorfehler, Temperatur- und Mann-in-Kühlraum-Alarme, Verdichterschutz

RS485 Modbus-Schnittstelle für die Datenkommunikation

Optimieren Sie Ihre HVAC/R-Anwendung mit den richtigen Danfoss-Komponenten - ADAP-KOOL®-Auswahlhilfe

ADAP-KOOL®-Auswahlhilfe

Optimieren Sie Ihre HVAC/R-Anwendung mit den richtigen Danfoss-Komponenten.

Grundlegende Raumregelung mit Optyma™-Regler AK-RC 101/103

Stck. Beschreibung Best. Nr.
1 Optyma Regler (inkl. 2 Stck. EKS 221 Temperaturfühler)
AK-RC 101, einphasig 080Z3200
AK-RC 103, dreiphasig – (3 kW) 4,5-6,3 A 080Z3201
AK-RC 103, dreiphasig – (3 kW) 7-10 A 080Z3202
AK-RC 103, dreiphasig – (5 kW) 11-16 A 080Z3206
AK-RC 103, dreiphasig – (5 kW) 14-20 A 080Z3207
2 Temperaturfühler, AKS 11 (5,5 m Kabel, -50 bis 100 °C) 084N0005
1 Verflüssigungssatz, Optyma Plus Schnellauswahlkatalog, Kapitel 19
1 Thermostatisches Expansionsventil, TU Schnellauswahlkatalog, Kapitel 1
1 Magnetventil, EVR Schnellauswahlkatalog, Kapitel 3

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Katalog Produktkatalog 2019/2020 - KÄLTE- UND KLIMATECHNIK - Automatische Regler, Elektronische Regler, Verdichter und Verflüssigungssätze Deutsch Deutschland 06 Nov, 2018 94,8 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Niederländisch, Flämisch Mehrfach 71,2 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Türkisch Mehrfach 69,4 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Schwedisch Mehrfach 69,0 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Polnisch Mehrfach 69,6 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Italienisch Mehrfach 70,1 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Dänisch Mehrfach 71,4 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Spanisch, Kastilisch Mehrfach 71,1 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Französisch Mehrfach 69,4 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Koreanisch Südkorea 31 Dez, 2016 41,7 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Russisch Russland 10 Jan, 2016 80,0 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Russisch Ukraine 10 Jan, 2016 80,0 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Ukrainisch Ukraine 15 Dez, 2018 71,5 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units Englisch Mehrfach 08 Feb, 2019 95,1 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (ASEAN) Englisch Mehrfach 05 Jan, 2016 61,0 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (EU_A: DA, FR, ES, IT, UK, PL) Englisch Mehrfach 07 Nov, 2018 69,7 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (EU_C, Germany) Englisch Deutschland 06 Nov, 2018 83,8 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (India) Englisch Indien 11 Jan, 2016 69,8 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (United Kingdom) Englisch Großbritannien 30 Jan, 2019 93,0 MB .pdf
Katalog Quick Selection Catalogue - Flow Controls, Electronic Controllers, Compressors and IR products (Pacific localized version) Englisch Australien 09 Sep, 2019 5,3 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Optyma™ Slim Pack – Danfoss
    Optyma™ Slim Pack

    Optyma™ Slim Pack ist der neue kosteneffektive Komplettverflüssigungssatz mit neuer Verflüssigertechnologie – Microchannel-Wärmeübertrager. Danfoss hat Optyma™ Slim Pack entwickelt, um alle Kundenanforderungen bei MBP- und LBP-Anwendungen zu erfüllen.

  • Optyma™ Plus
    Optyma™ Plus

    Optyma™ Plus bietet weitere Verbesserungen im Hinblick auf Energieeffizienz, Plug-and-play, geräuscharmen Betrieb und Robustheit. Durch das neu entwickelte Wetterschutzgehäuse mit höherer Robustheit können mehrere Einheiten aufeinander montiert werden.

  • Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss
    Optyma™ Plus INVERTER

    Optyma™ Plus – die geräuscharmen Komplettverflüssigungssätze für eine schnelle Installation. Eine perfekte Kühllösung für MBP-/LBP-Anwendungen: typische Anwendungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellenaußenbereiche sowie Kühl- und Gefrierräume.