Serie W
Serie W, die preisgünstige Variante
Die Serie W ist eine wettbewerbsfähige Lösung zu einem wettbewerbsfähigen Preis für Anwendungen mit geringen bis mittleren Anforderungen. Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit und Druckbereichen von 160–207 bar* eignen sich diese Motoren ideal als Ergänzung für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Hydraulikmärkten.
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie ODie Flexibilität der Serie O ist einzigartig. Da sie über das gesamte Spektrum hinweg höchste Leistung zur Verfügung stellen, eignen sich diese Motoren für kleine bis große sowie mittlere bis schwere Anwendungen mit einer Druckkapazität von bis zu 275 bar (3.990 psi).