Hocheffiziente Einheiten
Der Stromteiler ist der präziseste heute auf dem Markt erhältliche Orbital-Hydrauliköl-Stromteiler. Diese hocheffizienten Einheiten können mit deutlich niedrigeren Drehzahlen und mit geringerer Geräuschentwicklung arbeiten als die typischen Zahnradteiler. Mit ihren hochpräzisen Ausgangsströmen eignen sie sich hervorragend zur Synchronisierung von bis zu vier Zylindern oder Motoren.