Das neue zertifizierte Display DM430M für die Schiffstechnik – robust und bereit für die Seefahrt
Der Hersteller von branchenführenden elektronischen Steuerungen, Displays und Komponenten für mobile Off-Highway-Fahrzeuge hat ein neues Produkt speziell für den Schiffstechnikmarkt entwickelt. Wir präsentierten das Display DM430M – ein leicht ablesbares, programmierbares ABS-zertifiziertes Display für eine Vielzahl von Anwendungen auf Marineschiffen.
Obwohl es unser erstes Display speziell für Schiffstechnikanwendungen ist, ist es nicht unsere Jungfernfahrt in dieser Branche. Durch jahrzehntelange Erfahrung mit Schiffen aller Art und unser umfassendes Know-how bei Displays für mobile Off-Highway-Fahrzeuge ist Danfoss ein Name, dem Sie vertrauen können.
Funktionen und Vorteile
Zertifiziert für den Einsatz auf Marineschiffen
Robuste Schutzarten IP66 und IP67 (vorn und hinten)
16:9-Breitbildformat (Auflösung 480 x 272)
Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und bis zu 6 LED-Anzeigen
2 verschiedene Tastenfelder (traditionelle 4-Tasten- oder 11-Tasten-Navigation)
Flexible Lösung zum Hinzufügen von bis zu 2 CAN-Bus-Kanälen oder 6 Eingängen für Zusatzfunktionen
Ermöglicht die direkte Montage an einer RAM®-Halterung oder Bügelmontage
Programmierbar mit PLUS+1® GUIDE (vektorbasierter Screen Editor)
USB- und RS232-Konnektivität (optional)
Hergestellt und zertifiziert für den Bereich Schiffstechnik
Das neue Display DM430M bietet dem Kunden ein sicheres Gefühl. Wir haben unser strenges Prüfverfahren um die Zertifizierung durch das American Bureau of Shipping (ABS) erweitert, was Folgendes bedeutet:
- Keine unabhängige Prüfung erforderlich
- Deutlich verkürzte Markteinführungszeit
- Nahtlose Integration in jedes Schiff

Robuste Technik für die Meere
Extreme Umgebungen erfordern robuste Beständigkeit. Dieses neue Display erfüllt Schutzart IP66/67 und ist so hergestellt und getestet, dass es auch auf hoher See und unter allen Wetterbedingungen funktioniert.
- Staubdicht
- Witterungsbeständig
- Vibrationsfest

Herausragende Lesbarkeit
Der optisch gebundene, blendfrei beschichtete Bildschirm und der Lichtsensor sorgen für optimale Sichtbarkeit und hohe Farbklarheit, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Ob zur Mittagszeit oder in den dunkelsten Stunden auf See, mit dem DM430M können Bediener wichtige Informationen überwachen.

Individuell anpassbarer Bildschirm
Da jedes Marineschiff anders ist, ist das Display DM430M in hohem Maße anpassbar. Bediener haben mehr Kontrolle darüber, was angezeigt wird und wie es aussieht, sowie einfach zu bedienende Funktionen zur Bildschirmbearbeitung und eine Widget-Bibliothek, alles auf der PLUS+1®-Plattform.

Optimierte Integration der Elektrifizierung
Das DM430M ist so konzipiert, dass es nahtlos mit digitalen Systemen zusammenarbeitet und bis zu sechs weitere Eingänge ohne ein zusätzliches E/A-Modul hinzugefügt werden können. Es ist auch für die Kopplung mit Danfoss Editron ausgelegt und ideal für die Kopplung mit Antriebssystemen, mit der Kommandobrücke, mit Kränen und Winden und mehr.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1® DM430M Series Display Data Sheet | English | Mehrfach | 19 Feb, 2021 | 469.8 KB | |
User guide | PLUS+1® DM430M Series Display Technical Information | English | Mehrfach | 22 Feb, 2021 | 3.2 MB | |
Brochure | Reliable solutions for marine applications | English | Mehrfach | 27 Jan, 2021 | 10.3 MB |