Schneller Zugriff auf autonome Maschinenfunktionen
Die autonome Steuerung XM100, die erste autonome Hardware-Lösung von Danfoss, unterstützt unsere Kunden dabei, eine Level-3-Autonomie zu erzielen und liefert die zentrale Verarbeitungsleistung für die Zukunft der mobilen Arbeitsmaschinen und ihrer Entwicklung. Die Steuerung XM100 erfüllt den Bedarf autonomer Maschinen, indem sie Schnittstellen mit GNSS-Systemen, LiDAR, Radar und Trägheitssensoren liefert und gleichzeitig autonome Navigationsaufgaben erfüllt.
Mit der integrierten PLUS+1® Autonomous Control Library können Maschinenhersteller ihre Maschinen durch autonome Funktionen ergänzen, ohne eine einzige Codezeile verfassen zu müssen, indem sie die vorprogrammierten und geprüften Funktionsblöcke verwenden, die wichtige Bereiche wie Positionierung, Navigation und Planung abdecken.
Funktionen und Vorteile
Programmierbar mit PLUS+1® Guide
Leistungsstarker i.MX 6 QuadPlus Prozessor
8 GB Flash-Speicher und 2GB DDR3RAM
4 CAN-Anschlüsse
Schnittstellen für LiDAR & Radar über Ethernet (10/100)
Integrierte 6-Achsen-Inertiale-Messeinheit
GNSS-Empfänger mit 1,5 m CEP50 Positionsgenauigkeit
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DM430MDer Hersteller von branchenführenden elektronischen Steuerungen, Displays und Komponenten für mobile Off-Highway-Fahrzeuge hat ein neues Produkt speziell für den Schiffstechnikmarkt entwickelt. Wir präsentierten das Display DM430M – ein leicht ablesbares, programmierbares ABS-zertifiziertes Display für eine Vielzahl von Anwendungen auf Marineschiffen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Die Serien DM1000 und DM1200Unsere Displays bieten rund um die Uhr hervorragende Lesbarkeit. Das hilft, die Produktivität und das Informationsniveau aufrechtzuerhalten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DM430EDas Display der Serie DM430E ist eine modernisierte 4,3-Zoll-Display-Plattform, die für optimale Lesbarkeit konzipiert wurde. Zusätzlich wurden auf der PLUS+1®-Plattform eine Vielzahl von programmierbaren, hintergrundbeleuchteten Tastenfeldern sowie eine flexible Anwendung zur Darstellung von Motordaten (EIC) angelegt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP700-SerieDP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP570-SerieModell DP570 mit 5,7"-TFT-Farbdisplays (Einsatz in der Kabine). Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit und ohne Kamera.
Downloads
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 02 Dez, 2021 | 730.0 KB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Technical Information | Englisch | Mehrfach | 25 Okt, 2021 | 3.2 MB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Technical Information | Englisch | Mehrfach | 29 Nov, 2021 | 3.2 MB | |
Sicherheitsleitfaden | PLUS+1 XM100 Reliability Data MTTF | Englisch | Mehrfach | 14 Mrz, 2022 | 2.5 MB |
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NutzererlebnisBei uns steht das Nutzererlebnis zunehmend im Fokus. Wir möchten dazu beitragen, die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden derjenigen zu verbessern, die mobile Arbeitsmaschinen bedienen.