Druckminderer bestehen aus einem Ventil und einem Druckstellantrieb. Sie werden in Wasser- und Dampfanwendungen eingesetzt.
Die Druckminderung ist auf Absolutdruck eingestellt. Die Druckminderer werden vor der Anwendung, für die der Druck vermindert werden muss, im Vorlauf eingebaut.
Der Druckminderer wird an Netzstandorten benötigt, an denen der Druck sehr hoch ist und/oder stark variiert.
Dies ist häufig in der Nähe von Pumpstationen im Netzwerk der Fall. Die Reduzierung des hohen Drucks ermöglicht die genaue und stabile Temperaturregelung der Anwendung hinter dem Druckminderer.
Funktionen und Vorteile
Eliminiert Druckschwankungen und bietet optimale Betriebsbedingungen mit verbesserter Temperaturregelungsqualität.
Ausgelegt für anspruchsvolle Systeme, korrosions-, kavitations- und schmutzbeständig.
Das angeschlossene System ist gegen Druckstöße, Schwankungen, Kavitation und Geräuschentwicklung geschützt.

Differenzdruck- und Durchflussregler in Fernwärme- oder -kühlsystemen (variabler Durchfluss)
Gleichen Sie Ihr Netzwerk ab, sparen Sie Energie und verbessern Sie den Komfort für den Endverbraucher durch hydraulischen Abgleich und Regelung von Fernwärmenetzen.