Durch eine flexible und modulare Bauweise ist es möglich, mehrere Regelfunktionen in einem Regler zu kombinieren, um die höchsten Anforderungen von verschiedenen Anwendungen zu erfüllen.
Bei manchen Anwendungen kann es erforderlich sein, über einen einzigen kombinierten Regler die Vorlauftemperatur zu regeln und den maximalen Volumenstrom und die primäre Rücklauftemperatur zu begrenzen.
Ein typisches Beispiel dafür ist der AVQMT, der wie der AVQM arbeitet, jedoch über einen zusätzlichen automatischen (selbsttätigen) Temperaturregler (AVT/STM) verfügt.
Das druckunabhängige Regelventil regelt die Temperatur auf der Sekundärseite und der automatische (selbsttätige) Temperaturregler begrenzt die Rücklauftemperatur. Der Temperaturregler kann in Trinkwarmwassersystemen als Sicherheitsthermostat eingesetzt werden, der die Benutzer vor Verbrühung schützt.
Funktionen und Vorteile
Eliminiert Druckschwankungen und bietet optimale Betriebsbedingungen mit verbesserter Temperaturregelungsqualität.
Ausgelegt für anspruchsvolle Systeme, korrosions-, kavitations- und schmutzbeständig.
Das angeschlossene System ist gegen Druckstöße, Schwankungen, Kavitation und Geräuschentwicklung geschützt.

Differenzdruck- und Durchflussregler in Fernwärme- oder -kühlsystemen (variabler Durchfluss)
Gleichen Sie Ihr Netzwerk ab, sparen Sie Energie und verbessern Sie den Komfort für den Endverbraucher durch hydraulischen Abgleich und Regelung von Fernwärmenetzen.