Die moderne Alternative für Heizsysteme mit zentralen Trinkwassererwärmern
Das Danfoss Wohnungsstationskonzept „EvoFlat“ beruht auf ein einfaches System, bei der in jeder Wohnung eine Wohnungsstationen montiert ist. Die Versorgung mit Wärme wird von einem zentralen Wärmeerzeuger incl. Heizwasserspeicher (Puffer) sichergestellt. Diese kleinen Stationen beinhalten einen Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, der nur im Zapfbetrieb Warmwasser liefert. Des Weiteren übernimmt ein Differenzdruckregler den hydraulischen Abgleich zum Primärnetz (Wärmeerzeuger). Mit dem geregelten Heizwasser werden die Heizkörper bzw. die Fußbodenheizungen in der jeweiligen Wohnung versorgt.
Die EvoFlat-Lösung ist aufgrund ihrer einfachen Installation sowohl in Neubauten von Mehrfamilienhäusern als auch in der Sanierung bestehenden Wohngebäuden als kostengünstige Variante einsetzbar. Da die Wohnungsstationslösung an jede verfügbare Energiequelle angeschlossen werden kann, ist die Investition sicher – egal, was die Zukunft bringt.
EvoFlat MSS
EvoFlat MSS ist eine Wohnungsstation für die direkte Beheizung mittels Fußbodenheizung. Dafür enthält die Station einen Mischkreis nebst energiesparender Umwälzpumpe und die Trinkwarmwassererwärmung mit einem Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl. Für die schnelle und leichte Anbindung von statischen Heizflächen (Badheizkörper) steht oberhalb des Mischkreises der Anschluss zur Verfügung. Mittels einer Dämmhaube und der rückseitigen Dämmungen ist die Wärmeabgabe dieser Wohnungsstation sehr gering.
EvoFlat FSS
Es ist eine Standard-Wohnungsstation für die Beheizung der Wohnung mittels Heizkörper und der Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip mit einem innovativen, selbsttätigen TPC-M-Regler, der neben dem Warmwasserthermostat auch noch ein Zonenventil und einen Differenzdruckregler beinhaltet. Mittels einer Dämmhaube und der rückseitigen Dämmungen ist die Wärme-abgabe dieser Wohnungsstation sehr gering.
EvoFlat
Das EvoFlat-System ist eine komplettes Wohnungsstationsprogramm zur dezentralen Trinkwassererwärmung und Beheizung der Wohnungen, die geringen Energieverlust und höchsten Benutzerkomfort bietet.
Funktionen und Vorteile
Das System kombiniert die neueste Technologie mit einer kompakten Bauweise für die Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung der nächsten Generation.
Einfach in Bezug auf Installation, Handhabung und Wartung.
Es gibt dem Endverbraucher die Kontrolle über Energieverbrauch, Komfort und Abrechnung.

EvoFlat – lernen Sie einen evolutionären Meilenstein in der Wohnungsbeheizung und Warmwasserbereitung kennen.
Einführungsvideo in das Konzept der Evoflat-Wohnungsstationen von Danfoss – ein evolutionärer Meilenstein in der Wohnungsbeheizung und Trinkwarmwasserbereitung.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Italienisch | Italien | 22 Jun, 2015 | 22.4 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Englisch | Mehrfach | 16 Sep, 2014 | 7.7 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Kroatisch | Kroatien | 16 Sep, 2014 | 6.1 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Slowenisch | Slowenien | 12 Mrz, 2019 | 7.5 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Bulgarisch | Bulgarien | 09 Dez, 2014 | 12.6 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Ungarisch | Ungarn | 09 Dez, 2014 | 12.8 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 16 Sep, 2014 | 7.3 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Slowakisch | Slowakei | 19 Dez, 2014 | 12.5 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Türkisch | Türkei | 16 Sep, 2014 | 6.2 MB | |
Broschüre | Take lead on your project with an efficient system concept | Serbisch (RS) | Serbien | 19 Dez, 2014 | 12.4 MB |