Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen
Fernwärmemanagement, -optimierung und -planung auf höchstem Niveau. Es ist eine fortschrittliche Software zur Prognose, Planung und Optimierung der Energieerzeugung und -verteilung im Fernwärmesystem. Die zukunftssichere Software hilft, Erzeugungsfahrpläne in Abhängigkeit der Wärmelast- und Strompreisprognose sowie der Wärmegestehungskosten zu optimieren und so Energiekosten zu reduzieren.
Leanheat® Production setzt den Standard in der vierten Generation der
Fernwärme und ermöglicht es den Nutzern, die vielen Vorteile der Digitalisierung zu nutzen:
- Erhebliche Reduzierungen der Wärmeverluste im Netz
- Erhebliche Energieeinsparungen
- Bessere Nutzung der Produktionsleistung

Optimieren Sie Ihr Fernwärmesystem mit Leanheat® Production
- Vorhersage des genauen Wärmeverbrauchs im Fernwärmenetz
- Die Reduzierung des Wärmeverlustes um 5-10 % ermöglicht erhebliche jährliche Kosteneinsparungen
- Sparen Sie 1-3 % an Energiekosten durch die Wahl der richtigen Quellenmischung
- Schnelle Amortisation: 6 Monate bis 2 Jahre
Erfahren Sie mehr
-
Arbeiten mit Leanheat® Production:
- Bessere Übersicht über den Netzbetrieb
- Mehr als 95 % Präzision der Lastprognose
- Leichter Datenzugriff
-
Senken Sie Ihre Kosten durch Temperaturoptimierung:
- Erhebliche jährliche Kosteneinsparungen
- Weniger Wartung und Reparatur des Leitungsnetzes durch optimierten Betrieb
-
Erzielen Sie Einsparungen durch Produktionsoptimierung:
- Hohe Brennstoffeinsparungen
- Erhebliche Zeitersparnis in der Produktionsplanung
Mit der modularen Lösung des Mentor Planner kaufen Sie nur die Funktionen, die Sie benötigen. Die Software besteht aus einer Reihe von Modulen zur Lastprognose, Temperatur- und Produktoptimierung. Die Module können individuell kombiniert werden, d. h. Sie können sich für das Gesamtpaket entscheiden oder auch nur einige der Module auswählen, z. B. die Lastprognose.
So funktioniert es
Leanheat® Production besteht, wie in der linken Abbildung dargestellt, aus drei Modulen, wobei die Lastprognose als unverzichtbarer Eckpfeiler dient. Sie ermöglicht es den Benutzern, den Wärmeverbrauch sechs Tage im Voraus zu bewerten, die Vorlauftemperatur zu optimieren und die Produktionseinheiten auf der Grundlage von Preis und Verfügbarkeit zu optimieren.
Dies führt zu einer Reduzierung der Wärmeverluste in den Netzen, der Realisierung von Energieeinsparungen und einer besseren Nutzung der Erzeugungsstruktur. Die Amortisierungszeit von Leanheat Production beträgt durchschnittlich 1 bis 2 Jahre.

Leanheat® HEATFOR™
Wärmebedarfsprognose für Fernwärmenetze
HeatFor™ ist ein Softwaresystem zur Prognose des Wärmebedarfs in Fernwärmesystemen. HeatFor™ ist ein selbstlernendes und selbstkalibrierendes System. Es basiert auf maschinellem Lernen, Wettervorhersagen, historischen Datenund Online-Messungen, um automatisch sehr genaue Wärmebedarfsprognosen zu erstellen.
Broschüre herunterladen (Englisch)

Leanheat® HEATTO™
Temperaturoptimierung für Fernwärme-Netzwerke
HeatTO™ ist ein Software-System zur Temperaturoptimierung von Fernwärme-Netzwerken. HeatTO™ nutzt Wärmebedarfsprognosen und Online-Messungen aus dem Wärmenetz zur Regelung der Versorgungstemperatur, sodass Wärmeverluste, Wärmekosten und CO2-Emissionen reduziert und gleichzeitig die Versorgungssicherheit erhöht werden.
Broschüre herunterladen (Englisch)

Leanheat® METFOR™
Lokal optimierte Wettervorhersagen
MetFor™ ist ein Softwaresystem für hochpräzise meteorologische Prognosen an einem bestimmten geografischen Standort.
Broschüre herunterladen (Englisch)

Leanheat® COOLFOR™
Vorausschauende Kühlbedarfsplanung für Fernkühlsysteme
CoolFor™ ist ein selbstlernendes und sich selbst kalibrierendes System. Es basiert auf maschinellem Lernen, Wettervorhersagen, historischen Verbrauchsdaten und Online-Messungen, um automatisch sehr genaue Prognosen des Kühlbedarfs zu erstellen.
Broschüre herunterladen (Englisch)
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|