SONDEX®-Verdampfer

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • FAQ

Unsere traditionellen, semi-verschweißten und gelöteten Plattenwärmeübertrager sind eine hervorragende Wahl für Standardverdampfungsvorgänge.

Bestimmte Anwendungen benötigen jedoch spezielle Verdampferplatten. Um für diese Anwendungen eine unübertroffene Produktqualität zu gewährleisten, haben wir SONDEX® Verdampfer entwickelt. Diese Verdampferplatten sind hocheffizient und für die unterschiedlichsten Anwendungen zugeschnitten.

Was bedeutet das für Sie?

Wir tun alles dafür, damit Ihre Produktqualität erstklassig ist. Unsere unverwechselbaren Verdampferplatten sind für Anwendungen mit temperaturempfindlichen oder empfindlichen Fördermedien konzipiert. Sie eignen sich hervorragend für die mehrstufige Verdampfung von hochkonzentrierten Produkten.

SONDEX®-Steigfilm-Plattenverdampfer behandeln die Fördermedien schonend, auch wenn diese sehr dickflüssig sind, und sorgen für eine gleichmäßige Verdampfung, was zu einer verbesserten Konzentratqualität führt.

Unsere Platten sind mit hocheffizienten Einlasszonen ausgestattet, die eine Verdampfung über das komplette Plattenpaket ermöglicht. So kann eine einwandfreie Verdampfung gewährleistet werden.

Unsere speziellen Verdampferplatten verwenden eine Freistromprägung, um die ideale turbulente Strömung zu erzeugen und das Risiko von Ablagerungen erheblich zu reduzieren. Auf diese Weise verlängern wir die Reinigungsintervalle und maximieren die Betriebszeit Ihrer Anlage.

Perfekte Verdampfungsbedingungen

Das geringe Füllvolumen der SONDEX®-Verdampfer verkürzt die Verweilzeit und bietet beste Verdampfungsbedingungen für temperaturempfindliche Produkte.

Der Betrieb mit geringen Füllvolumina ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und Abschaltung bei minimaler Verschwendung, was die Gesamtflexibilität Ihres Systems und Ihrer Prozesse erhöht.

SONDEX®-Kondensator

SONDEX® Freistromprägung

Die Freistromprägung von SONDEX® wurde entwickelt, um Fördermedien zu behandeln, die aufgrund ihrer hohen Viskosität, ihres Faser- und Partikelgehalts oder des erheblichen Risikos von Ablagerungen für normale Wärmeübertrager ungeeignet sind.

Anwendungen

  • Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
    - z. B. Lebensmittelproduktion, wie Saft- und Alkoholverarbeitung
  • Zuckerindustrie
    - z. B. Zuckerproduktion, wie Konzentration des Zuckergehalts im Zuckerrohrsaft
  • Biogasindustrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Chemische Industrie

Technische Spezifikationen:

  • Anschlussgröße bis zu DN600 (24“)
  • Gestellkonstruktion nach PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Sek. VIII, Div. 1
  • Plattenmaterial: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
  • Dichtungsmaterial: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Plattenhöhe bis zu 1,70 m (5.6 ft)
  • Durchflussmengen bis zu 800 m3/h (3.522 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C (-4 °F bis 356 °F)

*Andere Materialien sind auf Anfrage möglich.

Funktionen und Vorteile

Spezielles Plattendesign mit besonders großem Einlassanschluss für Dampf. Beim Betrieb mit mehrstufigen Verdampfern kann der Dampfverbrauch reduziert werden, da der Produktdampf als Heizmedium dient.

Flexibles Design, das es einfach macht, die Kapazität durch Hinzufügen zusätzlicher Kassetten zu erhöhen oder zu verringern, um Energie zu sparen. Die geringe Verweilzeit führt zu perfekten Verdampfungsbedingungen und bester Produktqualität.

Hohe Leistung, auch bei geringen Temperaturunterschieden zwischen den Fördermedien, was besonders bei der mechanischen und der thermischen Dampfrekompression von Vorteil ist.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss }
    SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager

    Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Semi-verschweißter Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX® Semi-verschweißter Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else { SONDEX® Semi-verschweißter Plattenwärmeübertrager – Danfoss }
    SONDEX® Semi-verschweißter Plattenwärmeübertrager

    Die semi-verschweißten Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen mit aggressiven Medien oder hohem Druck. Wir passen jeden Wärmeübertrager an Ihre Anforderungen an und bieten robuste Lösungen, die extremen Bedingungen standhalten und die Risiken beim Betrieb mit Chemikalien oder Kältemitteln minimieren.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager } else if (isBigColumns) { SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager } else { SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager }
    SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager

    Die Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind für Anwendungen mit hohen hygienischen Anforderungen konzipiert und verwenden FDA-konforme Werkstoffe. Wir legen großen Wert auf Ihr Endprodukt und unternehmen die notwendigen Maßnahmen um die höchste Ergebnisqualität zu gewährleisten. Jede Lösung wird auf der Grundlage Ihrer Spezifikationen entwickelt, um die perfekten Bedingungen für Ihr Produkt zu schaffen.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss } else { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss }
    SONDEX®-Kondensator

    Unsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.

FAQ

Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.

werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.

Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.

Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:

  • Einsatzbereich
  • Art der Fördermedien
  • zul. Druckabfall
  • Volumenstrom oder notwendige Leistung
  • max. Betriebsdruck
  • Thermodynamische Eigenschaften
  • Temperaturen
  • max. Betriebstemperatur