Unsere SONDEX® Plattenkondensatoren sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, die mit herkömmlichen Plattenwärmetauschern nicht möglich sind. Dieses Produkt ist für die Handhabung von Dampfströmen mit hohem Volumen ausgelegt und verfügt über einen großen Einlass für den Dampf. Dies, kombiniert mit einer kurzen Verweilzeit, schafft die optimalen Kondensationsbedingungen – auch für Niederdruck-Dampfanwendungen.
Anwendungen, die einwandfreie Kondensationsbedingungen erfordern, können problemlos mit unseren maßgeschneiderten standardmäßigen, semi-verschweißten und gelöteten SONDEX® Kondensatorlösungen gehandhabt werden. Bei Niederdruck-Dampfanwendungen kommt unser spezielles Kondensatorplattendesign mit besonders großen Dampfmengen zurecht, während die Wärmeleistung der Platten aufrechterhalten wird.
Funktionen und Vorteile
Speziell für anspruchsvolle Kondensationsanwendungen entwickelt, die von einem speziellen asymmetrischen Plattendesign profitieren, das mit normalen Wärmetauschern nicht realisierbar ist.
Erleben Sie die hohe thermische Effizienz unserer SONDEX® Wärmetauscher und Sie brauchen sich aufgrund der idealen turbulenten Durchströmung keine Gedanken mehr über das Risiko von Verschmutzungen zu machen.
Spezielle Plattenkonstruktion mit unterschiedlichem Spaltabstand, die den Energieverbrauch für Kondensationsanwendungen, die sich in der Durchflussmenge unterscheiden, erheblich senken kann.
Anwendungen
- Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Zuckerindustrie
- Biogasindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbauindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemieindustrie
Technische Spezifikationen:
- Anschlüsse von DN200 bis DN800
- (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
- Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
- Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT*
- Plattenhöhe bis zu 2,3 m (7,5 ft)
- Volumenströme bis zu 800 m³/h (3.522 gpm)
- Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)
- Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(392 °F)
*other materials available upon request
Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?
From design and construction to working principles, we take you through the key features behind these high-efficiency heat transfer solutions.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Feb., 2024 | 7.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 5.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Broschüre | Heat exchangers for the power industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 5.4 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 7.8 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager
Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Plattenkondensator
Unsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Plattenverdampfer
SONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sanitär -Plattenwärmetauscher
Unsere SONDEX® Sanitär-Plattenwärmetauscher bestehen aus FDA-konformen Materialien und sind für den Einsatz bei der Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeverarbeitung sowie für weitere Anwendungen mit strengen hygienischen Anforderungen ausgelegt. Wir verfügen über die umfassende Prozesskenntnis und die weitreichende Erfahrung, die für die Entwicklung hygienischer Hochleistungslösungen unentbehrlich sind.