DEVIreg™ Smart ist ein Thermostat mit dezentem und zeitlosem Design.
DEVIreg™ Smart ist ein intuitiv programmierbarer Thermostat mit Zeitschaltuhr, der mit dem WLAN-Netz und der DEVIsmart™ App verbunden und unabhängig von Ort und Zeit geregelt werden kann. Der Thermostat wird in erster Linie zur Steuerung elektronischer Fußboden-Heizelemente verwendet. Der digitale Thermostat DEVIreg™ Smart ist mit fast allen elektrischen Fußbodenheizungen und Fühlern kompatibel und lässt sich mühelos in bestehende Systeme integrieren.
Benutzerfreundliche Funktionen
Steuern Sie Ihre Heizung jederzeit und von überall
Ein einziger DEVIreg™ Smart Thermostat kann mit bis zu 10 Mobilgeräten über die DEVIsmart™ App verbunden werden.
Über eine einzige DEVIsmart™ App können Sie beliebig viele Standorte mit beliebig vielen DEVIreg™ Smart Thermostaten steuern.
Kann mit zwei Mobilgeräten gleichzeitig kommunizieren
Designmerkmale
Unkomplizierte und intuitive Touchscreen-Bedienung
Elegantes und stilvolles Design, passend für alle Rahmen mit einer 55 x 55 Öffnung
Der intelligenteste und zugleich eleganteste Regler auf dem Markt
Energiesparfunktionen
Energieverbrauchsanzeige: 7 Tage / 30 Tage / insgesamt für ein stärkeres Energieverbrauchsbewusstsein
Die Fensterlüftungs-Erkennung schaltet die Fußbodenheizung automatisch aus
Abwesenheitsmodus
DEVIreg™ Smart ist kompatibel mit folgenden Fühlereinheiten:
- NTC 6,8 kOhm bei 25°C
- NTC 10 kOhm bei 25°C
- NTC 12 kOhm bei 25°C
- NTC 15 kOhm bei 25°C (Standard)
- NTC 33 kOhm bei 25°C
- NTC 47 kOhm bei 25°C

Die Timer-Funktion ist ein wichtiger Faktor für Einsparungen
Tipps zur Modernisierung elektrischer Heizungssystems aller Art.
Entdecken Sie einen ganz neuen Maßstab im Bereich elektrischer Fußbodenheizungssteuerung und Komfort






Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | DEVIreg Smart | Ukrainisch | Ukraine | 24 Dez., 2021 | 2.5 MB | |
Datenblatt | DEVIreg Smart | Englisch | Mehrfach | 17 Juli, 2023 | 372.2 KB | |
Datenblatt | DEVIreg Smart | Finnisch | Finnland | 27 Feb., 2023 | 167.3 KB | |
Broschüre | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Finnisch | Finnland | 21 Juni, 2016 | 4.9 MB | |
Broschüre | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Englisch | Mehrfach | 27 Apr., 2016 | 832.5 KB | |
Broschüre | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Französisch | Frankreich | 23 Juni, 2017 | 703.9 KB | |
Broschüre | DEVIreg Smart with DEVIsmart App | Deutsch | Österreich | 15 Juli, 2016 | 8.7 MB |
Tools und Apps
Erleben Sie die neuen Funktionen der DEVIsmart™ App
1. Grenzenlose Kontrolle
Die DEVIsmart™ App verwandelt ein Smartphone in eine intuitive Fernbedienung für Fußbodenheizungen.
Mit der DEVIsmart™ App können Benutzer beliebig viele Thermostate und Standorte steuern. So bietet eine einzige App einfachen Zugang zur Heizungssteuerung in Ihrer Wohnung, in verschiedenen Räumen im Haus oder im Ferienhaus.
Mit DEVIreg™ Smart Thermostaten genießen Sie ab der Sekunde Ihrer Ankunft eine perfekt angepasste Temperatur. Die intelligente Lösung kommuniziert über ein sicheres Cloud-System und sorgt dafür, dass all Ihre Wohnungen warm sind.

Genießen Sie mit dem neuen DEVIreg™ Smart und der DEVIsmart™ App eine überragende Fußbodenheizungssteuerung und Komfort
Die DEVIsmart™ App bietet Ihnen die Möglichkeit, elektrische Fußbodenheizungssysteme mit dem DEVIreg™ Smart Thermostat drahtlos zu steuern.

2. Verbesserter Komfort durch fünf Heizperioden
DEVIreg™ Smart wurde entwickelt, um optimalen Komfort zu bieten – genau dann, wenn Sie ihn brauchen, und genau dort, wo Sie ihn brauchen. Um die Anpassung und Flexibilität der Lösungen zu verbessern, bieten wir jetzt die Möglichkeit, bis zu fünf Heizperioden pro Tag einzustellen. Dies sorgt für verbesserten Komfort, der speziell auf bestimmte Bedürfnisse abgestimmt ist.
- Deutlich erhöhte Flexibilität der Produkte
- Mehr Anpassungsoptionen für den Endnutzer

3. Zuverlässige Steuerung mit dem stärksten WLAN-Signal
Um eine optimale Regelung Ihrer elektrischen Fußbodenheizung zu erreichen, wurde eine neue Funktion entwickelt, die anzeigt, welches Ihrer WLAN-Systeme das beste Signal hat. Dies hilft Ihnen, die bestmögliche Verbindung zwischen Ihrem WLAN und Ihren DEVIreg™ Smart-Thermostaten herzustellen, was zu einer einfachen und zuverlässigen Steuerung Ihrer elektrischen Fußbodenheizung führt, wenn Sie unterwegs sind.
- Visualisiert die WLAN-Signalstärke während der Installation
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HeizkabelHeizkabel werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter als komfortable Fußbodenheizungen für Innenräume und Vollheizungen sowohl in kleinen Häusern als auch in großen Gewerbegebäuden.
Heizkabel kommen hauptsächlich in Neubauten oder bei größeren Renovierungsprojekten zum Einsatz. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HeizmattenDie Heizmatten werden für die Installation in einer dünnen Schicht Fliesenkleber, einer selbstnivellierenden Mischung oder Ähnlichem verwendet. Die standardmäßige Mindestdicke der Bodenschicht beträgt 5–8 mm, wobei die Dicke der elektrischen Heizmatte bei 3–4,5 mm liegt. Dadurch wird der Boden nur minimal erhöht. Elektrische Heizmatten bestehen aus einem dünnen Band, das sicher auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe befestigt und in der Regel 50 cm breit ist. Dünne Heizmatten werden als fertige Heizabschnitte für einen bestimmten Bereich (d. h. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) gefertigt und beinhalten Netzkabel (Kaltleiter) und hermetisch abgedichtete Anschlüsse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitale ThermostateDigitalregler verfügen über einzigartige Funktionen, mit denen Sie Energieverschwendung reduzieren können. Einige Thermostate sind mit WLAN ausgestattet, was die Fernsteuerung von Heizungssystemen über eine mobile Anwendung ermöglicht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge ThermostateAnaloge Thermostate sind elektronische Steuergeräte, mit denen die Art des Heizungssystems eingestellt und die Regelparameter angepasst werden können.
Gewährleistung
Wir legen Wert darauf, hochwertige Produkte mit langfristiger Wirkung zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten ein Problem mit Ihrem Produkt haben, bietet DEVI eine Garantie für den DEVIreg™ Smart Thermostat. Die Produktgarantie gilt 5 Jahre ab Kaufdatum, solange dieses nicht länger als 2 Jahre nach dem Produktionsdatum liegt.
Support
Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen?
Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen für neue oder bereits installierte Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentationen, Software-Infos, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.