SondBlock-Wärmetauscher

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • FAQ

Unsere SONDEX® SondBlock-Wärmetauscher (SB/SBL) sind kompakte und langlebige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen mit aggressiven Medien, extremen Temperaturen und/oder hohem Druck. Da SondBlock-Wärmetauscher keine exponierten Dichtungen haben, können sie Rohrbündelwärmetauscher ersetzen und die gleichen Aufgaben erfüllen, bieten jedoch zahlreiche Vorteile in Bezug auf Kosten, Größe und Leistung.

Das Risiko von Verschmutzungen und Verstopfungen ist bei SondBlock-Wärmetauschern viel geringer, zudem erfordern sie nur gelegentlich eine Inspektionen und Reinigung.

Wartung und Reinigung nehmen weniger Zeit und Platz in Anspruch, da alle Abdeckungen des Wärmetauschers problemlos abgenommen werden können. Das gesamte Plattenpaket ist ohne zusätzlichen Platzbedarf von allen Seiten zugänglich.

Block-Wärmetauscher läuten den Beginn eines neuen Zeitalters effizienter Wärmeübertragung ein – besonders für die herausforderndsten Anwendungen.

Funktionen und Vorteile

Perfekt als Kondensatoren, die für Aufgaben mit oder ohne Kondensatunterkühlung konfiguriert werden können. SondBlock-Wärmetauscher sind auch eine gute Wahl als Dampfheizungen oder Kessel für azyklische Aufgaben und ein gleichmäßiges und stabiles Dampfkontrollsystem.

Ein extrem langlebiger Wärmetauscher, der sich hervorragend für aggressive und verschmutzende Medien eignet. Da er auf beiden Seiten mit aggressiven Medien umgehen kann, eignet er sich hervorragend für Erdölraffinerien und petrochemische Anlagen. Eine erstklassige Wahl für die anspruchsvollsten Aufgaben.

Erhöhte Produktionsleistung aufgrund der verlängerten Betriebszeit des Wärmetauschers. Sehr geringe Wartungs- und Serviceanforderungen. Abnehmbare Seitenwände bieten schnellen und einfachen Zugang zum Plattenpaket zur Inspektion oder Reinigung.

Anwendungen

  • HVAC-Industrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schwerindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Petrochemische Industrie
  • Chemieindustrie
  • Öl- und Gasproduktion
  • Dampfheizungen und Kessel
  • Teilkondensatoren ohne Kondensatunterkühlung
  • Teilkondensatoren mit Kondensatunterkühlung

Technische Infos:

  • Anschlüsse von DN50 bis DN1000
  • Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen
  • Platten aus AISI 304/316, Titan*
  • Mantelmaterialien: Stahl, Edelstahl
  • Betriebsdruck bis zu 25 bar (363psi)**
  • Betriebstemperatur von -20 °C bis 300 °C (-40 °F bis 572 °F)***

*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

**Höhere Druckstufen auf Anfrage möglich

***Niedrigere Temperaturen auf Anfrage möglich

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre A world of heat exchangers Rumänisch, Moldauisch, Moldawien Rumänien 16 Nov., 2022 4.1 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Englisch Mehrfach 25 Jan., 2023 6.9 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Ungarisch Ungarn 15 Feb., 2023 1.8 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Italienisch Italien 03 Mai, 2022 4.8 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Englisch Vereinigte Staaten 08 Juli, 2021 19.0 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Lettisch Lettland 28 Mai, 2020 7.1 MB .pdf
Broschüre Heat exchangers for the power industry Englisch Mehrfach 24 März, 2021 4.7 MB .pdf
Broschüre Optimale Wärmeübertragungslösungen für jede Anwendung Deutsch Mehrfach 06 Juli, 2021 14.8 MB .pdf
Broschüre SondBlock heat exchangers Italienisch Italien 03 Mai, 2022 2.8 MB .pdf
Broschüre SondBlock heat exchangers Englisch Mehrfach 22 März, 2022 4.1 MB .pdf
Datenblatt SONDEX® SondBlock heat exchanger Englisch Mehrfach 25 Okt., 2022 1.2 MB .pdf
Broschüre Wymienniki ciepła SondBlock Sondex Polnisch Polen 15 Jan., 2020 2.2 MB .pdf
Broschüre Wymienniki ciepła Sondex Polnisch Polen 19 Juli, 2019 1.5 MB .pdf
Broschüre Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну Ukrainisch Ukraine 01 Sept., 2022 3.2 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Spiralwärmeübertrager – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Spiralwärmeübertrager – Danfoss } else { SONDEX® Spiralwärmeübertrager – Danfoss }
    Spiralwärmetauscher

    Unsere Spiralwärmeübertrager von SONDEX® wurden speziell für den Umgang mit Schlamm, Abwasser, Zellstoff, besonders dickflüssige Kohlenwasserstoffe und faser- und feststoffhaltige Flüssigkeiten entwickelt. Selbst für die anspruchsvollsten Medien mit hoher Viskosität stellt der Spiralwärmeübertrager von SONDEX® die ultimative Lösung dar. Durch die Verwendung von gewickelten Blechen anstelle des Rohrbündels, können wir eine sehr hohe Wärmeleistung erreichen und das Medium kann ungehindert fließen.

FAQ

Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.

werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.

Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.

Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:

  • Einsatzbereich
  • Art der Fördermedien
  • zul. Druckabfall
  • Volumenstrom oder notwendige Leistung
  • max. Betriebsdruck
  • Thermodynamische Eigenschaften
  • Temperaturen
  • max. Betriebstemperatur