Der Betrieb eines Frequenzumrichters mit einem Feldbus senkt Systemkosten, beschleunigt und optimiert die Kommunikation und bietet eine einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle. Danfoss bietet eine Reihe von Feldbus-Optionen für iC7-Frequenzumrichter, die sowohl Hardware als auch Software umfassen.
RS485-Kommunikation OC7F3
Die RS485-Kommunikationsoption lässt sich mit iC7-Produkten kombinieren, um die folgenden Protokolle und Funktionen bereitzustellen:
- Serielle Kommunikation über Modbus RTU
- Integrierter Abschlusswiderstand
- 5-poliger Anschlussstecker
Einzelheiten zur Frequenzumrichterkompatibilität finden Sie in der nachstehenden Tabelle „Kompatible Produkte“.

Kompatible Produkte
| Option | iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid | iC7-Aqua | iC7-HVACR | ||
| Systemmodule | Systemmodule | Frequenzumrichter | ULH-Frequenzumrichter | Frequenzumrichter | ULH-Frequenzumrichter | ||
| RS485-Kommunikation OC7F3 | X | X | X | X | X | X | |
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|