TU – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Verwandte Produkte
  • Fälschungen vermeiden

Regelung der Kältemittelbeaufschlagung im Verdampfer

Die thermostatischen Expansionsventile der Reihe TU aus Edelstahl ermöglichen die Regelung des Kältemittelflusses zum Verdampfer. Das Ventil erfasst den Kältemittelstand und spritzt bei Bedarf Flüssigkeit ein, um die Klimaanlage auf optimalem Betriebsniveau zu halten. 

Die TU-Ventile sind leicht und kompakt und verfügen für schnelles Löten über Bimetall-Anschlüsse aus Stahl/Kupfer. Die TU-Ventile gibt es mit festen oder austauschbaren Düsen und einstellbarem oder nicht einstellbarem Überhitzungsregler sowie Varianten mit internem oder externem Ausgleich. Die TU-Ventile sind in Eck- oder Durchgangsausführung erhältlich und mit einer Vielzahl verschiedener Lötanschlüsse.

Die TU-Ventile sorgen für beständige Funktion während der gesamten Lebensdauer. Die Ventile sind mit Filtern mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und die TUA(E)-Varianten mit austauschbarem Filter ausgestattet und einfach zu warten (z. B.: Filterreinigung). Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb können die TU-Ventile mit selbstreinigender Entlüftung oder mit einer MOP-Füllung geliefert werden.

Funktionen und Vorteile

Geeignet für alle gängigen Kältemittel und Anwendungen

Breiter Anwendungsbereich: Bereich N -40 °C bis +10 °C/Bereich B -60 °C bis -25 °C

Stabile Regelung

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht

Edelstahl, hermetisch dicht gelötet mit hoher Korrosions- und Vibrationsbeständigkeit

Einfaches Löten ohne nasse Umhüllung (Flussmittel)

Einstellbare Überhitzung

Spezielle nicht einstellbare Überhitzungsventile erhältlich

Filter mit hoher Schmutzaufnahmefähigkeit

Verfügbar mit maximalem Betriebsüberdruck (MOP)

TU: Leidenschaft für Expansion

Sehen Sie, wie TU die Welt seit 1995 kühl hält.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Mitteilung Expansion Valves, Type TUA, TUAE - Installation Instructions Englisch Vereinigte Staaten 07 Jan, 2008 206.2 KB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Vietnamesisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Russisch Mehrfach 06 Jun, 2018 8.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Ukrainisch Ukraine 24 Apr, 2020 8.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Finnisch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Spanisch, Kastilisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polnisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portugiesisch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Deutsch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Englisch Mehrfach 13 Mrz, 2020 1.9 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Italienisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI Französisch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chinesisch (CN) Mehrfach 06 Jun, 2018 7.2 MB .pdf

Software

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss } else if (isBigColumns) { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss } else { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss }
    T2/TE2 thermostatische Expansionsventile, austauschbare Düse

    T2/TE2 thermostatische Expansionsventile werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfer in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt. T2/TE2 werden mit einem austauschbaren Düseneinsatz für leichtere Lagerhaltung und Wartung geliefert.

  • if (isSmallPicture) { TE 5 thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else if (isBigColumns) { TE 5 thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { TE 5 thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    T 5-55 – thermostatische Expansionsventile, austauschbare Düse

    TE 5-55 thermostatische Expansionsventile werden zur Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt.

  • if (isSmallPicture) { TGE - thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else if (isBigColumns) { TGE - thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { TGE - thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    TGE – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

    TGE ist eine neue Baureihe thermostatischer Expansionsventile mit zahlreichen technischen Neuerungen für fluorierte Kältemittel. TGE bietet Kupferanschlüsse, die für Hochdruckkältemittel und für eine hermetisch dichte Lötung ausgelegt sind und ist in einer Vielzahl von Anschlusstypen und Größen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { TR 6 - thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else if (isBigColumns) { TR 6 - thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { TR 6 - thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    TR 6 – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

    TR 6 ist eine Baureihe thermostatischer Expansionsventile auf höchstem technischen Niveau, speziell konstruiert für die Anwendung in z. B.: Klimaanlagen (Kanal-Split- und Dachsysteme), Wärmepumpenanwendungen, Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich, Kaltwassersätzen. Die voll hermetisierte Konstruktion entspricht den Umweltanforderungen von heute und morgen. Das TR 6-Programm ist für R-410A und R-22 erhältlich. Ventile für andere Kältemittel auf Anfrage.

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.