TGE – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Verwandte Produkte
  • Fälschungen vermeiden

Neue Maßstäbe bei Leistung und Kosteneffizienz

Die thermostatischen Expansionsventile der Serie TGE, die für Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich entwickelt wurden, bieten Ihnen neue Maßstäbe bei Leistung und Kosteneffizienz.

Die TGE-Produktpalette deckt alle Klimaanwendungen ab (von 2,75 bis 34,7 TR) und kann an Ihre besonderen Anforderungen angepasst werden. Die voll hermetisierte Konstruktion der TGE-Baureihe entspricht den Umweltanforderungen von heute und morgen. Das TGE-Programm ist mit den meisten fluorierten Kältemitteln einsetzbar.

Einer der Hauptvorteile ist das lasergeschweißte Thermoelement aus Edelstahl mit Doppelmembran, das über seine gesamte Lebensdauer gleichbleibende Funktionalität garantiert. Außerdem reduziert die lasergeschweißte Einstellvorrichtung externe Leckagen aus dem Ventilkörper.

Funktionen und Vorteile

Mit Doppelmembran ausgestattet, für eine lange Lebensdauer.

Oberteil aus Edelstahl

Einstellbare Überhitzung

Erhältlich mit maximalem Betriebsüberdruck (MOP) - Optional mit verschiedenen Füllungen (z.B. Anti-Hunting-Füllung)

Max. Betriebsdruck 46 bar

Mechanische Anschlüsse (Löt, Bördel, MIO, ORFS) verfügbar

Leistungsbereich: 3,5 bis 52 TR (12 bis 182 kW) R410A

Entspricht ATEX für Zone 2

Willkommen in unseren Anwendungsentwicklungszentren

Anwendungsentwicklungszentren

Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.

Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polnisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portugiesisch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Englisch Mehrfach 13 Mrz, 2020 1.9 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Deutsch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Italienisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Finnisch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Spanisch, Kastilisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Vietnamesisch Mehrfach 06 Jun, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Russisch Mehrfach 06 Jun, 2018 8.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Ukrainisch Ukraine 24 Apr, 2020 8.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI Französisch Mehrfach 07 Jun, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chinesisch (CN) Mehrfach 06 Jun, 2018 7.2 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss } else if (isBigColumns) { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss } else { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss }
    T2/TE2 thermostatische Expansionsventile, austauschbare Düse

    T2/TE2 thermostatische Expansionsventile werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfer in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt. T2/TE2 werden mit einem austauschbaren Düseneinsatz für leichtere Lagerhaltung und Wartung geliefert.

  • if (isSmallPicture) { TE 5 thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else if (isBigColumns) { TE 5 thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { TE 5 thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    T 5-55 – thermostatische Expansionsventile, austauschbare Düse

    TE 5-55 thermostatische Expansionsventile werden zur Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt.

  • if (isSmallPicture) { TR 6 - thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else if (isBigColumns) { TR 6 - thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { TR 6 - thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    TR 6 – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

    TR 6 ist eine Baureihe thermostatischer Expansionsventile auf höchstem technischen Niveau, speziell konstruiert für die Anwendung in z. B.: Klimaanlagen (Kanal-Split- und Dachsysteme), Wärmepumpenanwendungen, Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich, Kaltwassersätzen. Die voll hermetisierte Konstruktion entspricht den Umweltanforderungen von heute und morgen. Das TR 6-Programm ist für R-410A und R-22 erhältlich. Ventile für andere Kältemittel auf Anfrage.

  • if (isSmallPicture) { TU – thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else if (isBigColumns) { TU – thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { TU – thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    TU – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

    TU thermostatische Expansionsventile aus Edelstahl werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt.

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.