30 Jahre fortlaufende Entwicklung
Die Leistung und Effizienz von gelöteten Plattenwärmeübertragern (BPHE) wurden in den letzten 30 Jahren bestätigt. Sie wurden ständig weiterentwickelt, um eine hohe thermische Übertragungsleistung zu bieten und somit bei Klimaanlagen für Energieeinsparungen zu sorgen.
Mit seiner ausgeklügelten Konstruktion aus gewellten Platten bietet der BPHE eine der effizientesten Möglichkeiten, Wärme von einem Medium auf ein anderes zu übertragen.
Das modulare Konzept des BPHE mit vollständig individuell anpassbaren Teilen ermöglicht es Ihnen, für jede Klimaanlage die richtige Lösung zu finden. Der BPHE ist eine kostengünstige Lösung, die Platz, Kältemittel und Energie spart.
Funktionen und Vorteile
Kompakte Größe, geringes Gewicht
Hohe Betriebsdrücke (für den Einsatz mit dem Kältemittel R410A; bis zu 45 bar (653 psig)
Hocheffizienter Verdampfer ermöglicht größere Temperaturannäherung
Verringertes Einfrierrisiko
Geringeres internes Füllvolumen
Geringerer Druckverlust um die Betriebskosten der Pumpe und die Pumpengröße zu reduzieren
Große Flexibilität mit vielen Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeiten
Hochwertige Verarbeitung

Auslegungssoftware für Wärmeübertrager
Unabhängig von Ihrer Anwendung ermöglicht die neue Hexact Auslegungssoftware der vierten Generation die richtige Wahl des Wärmeübertragers, da Sie mit ihrer Hilfe immer die neuesten Produktreihen und Softwarefunktionen zur Hand haben.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Italienisch | Mehrfach | 20 Mrz, 2018 | 3.7 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 26 Okt, 2018 | 44.2 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Ukrainisch | Ukraine | 27 Apr, 2020 | 2.8 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Russisch | Mehrfach | 28 Jun, 2019 | 2.8 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Französisch | Mehrfach | 29 Okt, 2018 | 44.2 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Englisch | Mehrfach | 14 Apr, 2020 | 3.9 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 19 Mai, 2017 | 2.3 MB |