Optyma™ Slim Pack

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Geringer Platzbedarf, hohe Effizienz

Für kostengünstige Installationen bieten die Verflüssigungssätze OptymaTMSlim Pack in der Standard- oder für zwei Kältemittelklassen geeignete Ausführung energieeffiziente, kompakte Lösungen mit zuverlässiger Leistung und zukunftssicheren Anpassungsmöglichkeiten.

3D-Modell anzeigen

Funktionen und Vorteile

Einfach, effizient und geräuscharm

Schnelle und sichere Installation, leichte Wartung

Optimierte Standfläche für Boden- und Wandmontage

Optyma™ Slim Pack, Seitenansicht offen

Entdecken Sie die Produktreihe

Eine für mehrere Kältemittel geeignete und A2L-fähige Version mit A2L-Kältemitteln mit extrem niedrigem Treibhauspotential, wie R1234yf, R454C, R455A. Kälteleistungen (Stand Ende 2021) von 0,7 bis 10 kW MBP und von 0,3 bis 1,3 kW LBP

Optyma™ Slim Pack W05 A1 offen

Standardversion mit A1-Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential wie R448A, R449A, R513A usw. Kälteleistungen von 0,4 bis 10,4 kW MBP und von 0,4 bis 3,6 kW LBP

Optyma Slim Pack, Seitenansicht offen

Die Version W09 ist mit einem voreingestellten Lüfterdrehzahlregler für schnelleren Betrieb sowie einem Hauptschalter für eine schnellere unabhängige Montage und Inbetriebnahme sowie sichere Wartung ausgestattet

Dokumente

Technical selection

Technische Auswahl

Greifen Sie auf die technische Dokumentation der Verflüssigungssätze zu und laden Sie sie herunter. Verwenden Sie die Filter, um Ihre Auswahl zu verfeinern.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Magnetventile für HLK-Anwendungen; } else if (isBigColumns) { Magnetventile für HLK-Anwendungen } else { Magnetventile für HLK-Anwendungen }
    Magnetventile für HLK/K-Anwendungen

    Magnetventile für Kälteanwendungen, Standardausführungen für fluorierte Kältemittel und Ammoniak (R717) sowie Magnetventile für Wasser und Sole. Die Kategorie umfasst außerdem Magnetventile aus Edelstahl, gasbetätigte Ventile und pulsbreitenmodulierende Magnetventile.

  • if (isSmallPicture) { Thermostatische Expansionsventile - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Thermostatische Expansionsventile - Danfoss } else { Thermostatische Expansionsventile - Danfoss }
    Thermostatische Expansionsventile

    Die thermostatischen Expansionsventile (TXV) sind als Komplettventil (mit fester Düse) oder als Teileprogramm (mit separatem Ventilkörper und Düsensätzen) erhältlich. Diese Kategorie umfasst zudem thermostatische Nachspritzventile.

  • if (isSmallPicture) { Alsense Food Retail; } else if (isBigColumns) { Alsense Food Retail } else { Alsense Food Retail }
    Alsense Food Retail

    Willkommen bei Alsense IoT Food Retail Services, der neuesten Cloud-Lösung von Danfoss Cooling für Supermärkte und den Lebensmitteleinzelhandel. Unser Serviceangebot ist ein nachhaltiges, skalierbares und sicheres Portal zur Leistungsoptimierung im Lebensmitteleinzelhandel. Mit dieser Technologie erreichen Sie problemlos die Effizienz, die Sie benötigen.

  • if (isSmallPicture) { Alsense Cloud-Plattform; } else if (isBigColumns) { Alsense Cloud-Plattform } else { Alsense Cloud-Plattform }
    Alsense IoT Cloud-Plattform

    Unsere dynamischen digitalen Services sind in unserer Alsense IoT Cloud untergebracht, die konzipiert wurden, um all Ihre technischen Anforderungen erfüllen zu können. Sie bietet zuverlässige Sicherheit, dynamische Skalierbarkeit und kontinuierliche Nachhaltigkeit. 

  • if (isSmallPicture) { Storeview Web; } else if (isBigColumns) { Storeview Web } else { Storeview Web }
    Storeview Web – Vollständiger Remotezugang zu Ihrem AK-SM800A und AK-SM800

    Storeview Web ist eine Softwareplattform, die eine sichere und intuitive Benutzeroberfläche für den vollständigen Webzugriff auf den AK-SM800A und andere ausgewählte Überwachungseinheiten bietet.

Kontakt