Zuverlässig und kompatibel mit R744
Für kleine Geschäfte und HOREKA mit Kühlräumen oder Kühlregalen bietet der Verflüssigungssatz Optyma™ ICO2 1,5 bis 4,6 kW (MBP) eine verlässliche Leistung mit einem niedrigen Geräuschpegel. Der Verflüssigungssatz bietet eine praktische und einfache Installation sowie skalierbare Konnektivität.
Funktionen und Vorteile
Geräuscharmer Betrieb mit max. 35 dB(A) in 10 Metern
Bis zu zwei Einheiten stapelbar
Schnelle und einfache Einrichtung und Inbetriebnahme mit zweitürigem Zugang
Anschluss an Danfoss System Manager zur Fernüberwachung und -verwaltung
Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 46 °C
Kompatibel mit dem natürlichen Kältemittel R744
Kann auch in Kombination mit AKVs verwendet werden
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂Der Verflüssigungssatz Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit dem natürlichen Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20NK/10TKDer Verflüssigungssatz Optyma™ iCO2 20NK/10TK ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit natürlichem Kältemittel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackDer Verflüssigungssatz Optyma™ Slim Pack ist die kompakte und kostengünstige Wahl, wenn es auf geringen Platzbedarf, einen niedrigen Geräuschpegel, Effizienz und einfache Installation ankommt. In Standardversion und einer für zwei Kältemittelklassen geeigneten Version verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusDer Verflüssigungssatz Optyma™ Plus ist die optimale Wahl, wenn es auf Geräuscharmut, hohe Effizienz, Konnektivität sowie schnelle Installation und Wartung ankommt. In Standard- und für zwei Kältemittelklassen geeigneter Version verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTEROptyma™ Plus – die geräuscharmen Komplettverflüssigungssätze für eine schnelle Installation. Eine perfekte Kühllösung für MBP-/LBP-Anwendungen: typische Anwendungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellenaußenbereiche sowie Kühl- und Gefrierräume.
Dokumente

Technische Auswahl
Abruf und Download der technischen Dokumentation für Verflüssigungssätze: Verwenden Sie die Filter, um Ihre Auswahl zu verfeinern.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für HLK/K-AnwendungenMagnetventile für Kälteanwendungen, Standardausführungen für fluorierte Kältemittel und Ammoniak (R717) sowie Magnetventile für Wasser und Sole. Die Kategorie umfasst außerdem Magnetventile aus Edelstahl, gasbetätigte Ventile und pulsbreitenmodulierende Magnetventile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostatische ExpansionsventileDie thermostatischen Expansionsventile (TXV) sind als Komplettventil (mit fester Düse) oder als Teileprogramm (mit separatem Ventilkörper und Düsensätzen) erhältlich. Diese Kategorie umfasst zudem thermostatische Nachspritzventile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlOptyma™ Control ist ein Regler für Kühlräume, der speziell für Sicherheit, Schutz, Regelung und eine einfache Installation entwickelt wurde.