Optyma™ iCO₂ 20NK/10TK

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte

Widerstandsfähige und effiziente Einheit für den Einsatz mit R744

Der Optyma™ iCO2 20NK/10TK eignet sich für Anwendungen mit mittleren Temperaturen oder Anwendungen mit niedrigen Temperaturen. Für mittelgroße bis größere Geschäfte und Hotels, Gaststätten und Kantinen mit Kühlräumen oder mehreren Kühlregalen bietet der Verflüssigungssatz durch seine Konnektivitätsoptionen und seine zuverlässige Leistung ein hohes Maß an Effizienz.

Kühlstellenregler sind nicht im Lieferumfang der Einheit enthalten und müssen separat bestellt werden.

3D-Modell anzeigen

Funktionen und Vorteile

Betrieb mit max. 46 dB(A) in 10 Metern

Spezielles Ölmanagement zur Erhöhung der Betriebssicherheit

Anschluss an Danfoss System Manager zur Überwachung und Betriebsoptimierung per Fernzugriff

Betrieb mit Leistungsregelung bei Umgebungstemperaturen bis zu 43 °C

Aufrechterhaltung der Kälteleistung bei hoher Umgebungstemperatur

Kann auch in Kombination mit AKVs und Schrittmotorventilen verwendet werden

Maximale Rohrlänge 100 m

PED-Kat. II.

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Slim Pack – Danfoss } else { Optyma™ Slim Pack – Danfoss }
    Optyma™ Slim Pack

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ Slim Pack ist die kompakte und kostengünstige Wahl, wenn es auf geringen Platzbedarf, einen niedrigen Geräuschpegel, Effizienz und einfache Installation ankommt. In Standardversion und einer für zwei Kältemittelklassen geeigneten Version verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus } else { Optyma™ Plus }
    Optyma™ Plus

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ Plus ist die optimale Wahl, wenn es auf Geräuscharmut, hohe Effizienz, Konnektivität sowie schnelle Installation und Wartung ankommt. In Standard- und für zwei Kältemittelklassen geeigneter Version verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss } else { Optyma™ Plus INVERTER – Danfoss }
    Optyma™ Plus INVERTER

    Optyma™ Plus – die geräuscharmen Komplettverflüssigungssätze für eine schnelle Installation. Eine perfekte Kühllösung für MBP-/LBP-Anwendungen: typische Anwendungen aus den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Tankstellenaußenbereiche sowie Kühl- und Gefrierräume.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Italienisch Italien 30 Juni, 2023 6.8 MB .pdf
Broschüre Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Spanisch, Kastilisch Spanien 02 Nov., 2022 3.2 MB .pdf
Broschüre Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Englisch Mehrfach 16 März, 2023 2.3 MB .pdf
Broschüre Optyma iCO2 condensing units_eBrochure Polnisch Polen 28 Apr., 2023 3.2 MB .pdf
Broschüre Optyma iCO2 Verflüssigungssätze Deutsch Mehrfach 21 Apr., 2023 1.0 MB .pdf
Katalog Optyma™ Packaged condensing units - Europe (EMA) Englisch Mehrfach 31 Jan., 2023 9.7 MB .pdf

Verwandte Produkte