Für Wärmepumpen optimierte Scrollverdichter - HHP

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Fälschungen vermeiden

Maximieren Sie Ihre Chancen mit für Wärmepumpen optimierten HHP-Scrollverdichtern von Danfoss

Geringerer Energieverbrauch und eine bessere Umweltbilanz sind heute für Kunden, die sich für Wärmepumpen interessieren, die ausschlaggebenden Faktoren. HHP-Scrollverdichter wurden von Danfoss nach Kundenwünschen entwickelt und entsprechen somit den heutigen Kundenbedürfnissen.

Hohe Energieersparnis bei geringerer Umweltbelastung
Eine neue Wärmepumpenanlage, die mit einem Scrollverdichter ausgestattet ist, stellt die ideale Lösung dar, um die heutigen hohen Erwartungen an hocheffiziente Produkte zu erfüllen – insbesondere wenn es um Sanierungsprojekte geht.

Energieersparnis ist für Ihre Kunden wichtig
Dank der Membranventilkonstruktion zur Optimierung der Jahresenergieeffizienz und des für Wärmepumpen optimierten Scroll-Sets entspricht der Scrollverdichter den für Wärmepumpen geltenden gesetzlichen Vorgaben und verringert die Betriebskosten.

Geräuscharm, hoher Komfort
Der Scrollverdichter für Wärmepumpen arbeitet mit einem niedrigen Geräuschpegel. Durch den leisen Anlauf und die geringen Betriebsgeräusche werden Ihre Kunden nachts nicht mehr durch das sonst auftretende „Klopfen“ gestört.

Geringere Betriebsgeräusche verbessern das allgemeine Komforterlebnis der Kunden.

Verbessern Sie die Leistung Ihrer Anwendung unter extremen Bedingungen.
Der Scrollverdichter für Wärmepumpen verfügt über einen erweiterten Anwendungsbereich. Das bedeutet, dass die Wärmepumpen Ihrer Kunden auch bei Außentemperaturen unter -20 °C höchst effizient arbeiten. Ihre Kunden können Energie sparen, weil der Einsatz einer zusätzlichen Wärmequelle verringert werden kann.

Funktionen und Vorteile

Hocheffizient mit geringer Umweltbelastung

Geräuscharm für mehr Komfort

Effizient, selbst unter extremsten Bedingungen

Wird mit R407C betrieben

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Brochure Danfoss scroll HHP serie - GB Englisch Mehrfach 13 Okt, 2014 1.1 MB .pdf
Installationsanleitung DCJ / H series compressors Chinesisch (CN) Mehrfach 14 Feb, 2019 766.3 KB .pdf
Installationsanleitung DCJ / H series compressors Englisch Mehrfach 14 Feb, 2019 638.6 KB .pdf

Software

Coolselector®2

Das wahre Tool – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf  Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS

COMPASS

Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.