Inverter-Scrollverdichter VZH der dritten Generation
Der Danfoss invertergeregelte -Scrollverdichter VZH, ist die dritte Generation von Scrollverdichtern, die drehzahlgeregelte Technologie in Gewerbe- und Klimatechnik bietet. Diese Technologie ermöglicht es OEMs, sich auf den Märkten für gewerbliche HLK und Prozesskühlung zwischen 4 und 52 TR (15 -184 kW) zu behaupten und die Anforderungen, die heute an verbesserte Energieeffizienz gestellt werden, zu übertreffen.
3D-Modell ansehen
Die Vorschriften zur Energieeffizienz schaffen eine Reihe von Herausforderungen, die mit der Drehzahlregelung problemlos gemeistert werden können. Drehzahlgeregelte Verdichter sind der beste Weg, um die Energiestandards mit hoher Teillast und verbesserten Leistungszahlen über das ganze Jahr zu erreichen, ja zu übertreffen und bieten gleichzeitig einige weitere wichtige Vorteile.
Zusätzlich zu den Vorteilen dieser Technologie (präzises Kühl- und Feuchtigkeitsmanagement, niedriger Anlaufstrom, Energieeffizienz usw.), verfügen die Danfoss drehzahlgeregelten Scrollverdichter VZH über spezifische Merkmale, die für Kunden und Endverbraucher von hohem Wert sind.
Die neue Generation bringt weitere Effizienzgewinne im Teillast- und Saisonbetrieb.
Die Einführung der IDV-Technologie in allen Modellen bedeutet, dass keine Verdichter mehr, mit einem optimierten hohem- oder niedrigem Druckverhältnis, benötigt werden. Dadurch können die Anforderungen an Lagerbeständen möglicherweise halbiert werden. IDVs und Permanentmagnetmotoren in invertergeregelten -Scrollverdichtern tragen maßgeblich zu diesem Leistungsniveau bei. Die Anwendungsbereiche wurden erweitert, um dem Bedarf an höchster Effizienz in mehr Anwendungen gerecht zu werden. Verbessern Sie Ihre kompakten Klimaanlagen, Dachanlagen und Kaltwassersätze mit der Danfoss VZH-Reihe.
Funktionen und Vorteile
-
Größte Auswahl an Inverter Scrolls, von 4 bis 52TR in Hybrid-Tandem (15-184 kW)
-
Ein vorqualifiziertes Paket an Verdichter- und Frequenzumrichter von einem einzigen Lieferanten, für mehr Zuverlässigkeit und geringe Zeiten bei der Markteinbindung.
-
Eine Generation mit IDVs und Permanentmagnetmotoren der gesamten Produktreihe, die im Vergleich zu alternativen Inverterbetriebenen-Scrollverdichter, einen um 5 % höheren Teillastwirkungsgrad bietet.
-
EMV-konforme Frequenzumrichter, integrierte Oberwellenfilter, Eignung für unterschiedliche Klimazonen, eingebundenen Modbus-Protokoll
-
Präzise Temperaturregelung, niedriger Anlaufstrom, hohe Energieeffizienz und niedriger Geräuschpegel mit drehzahlregelbarer Technologie.
-
Einfache Anwendung und hohe Systemzuverlässigkeit
-
Weiterer Anwendungsbereich, um mehrere Anwendungen und Betriebspunkte abzudecken.

Invertertechnologie in Klimaanlagen
Sehen Sie sich eine Einführung in die Technologie der Drehzahlregelung an, sie ermöglicht nachhaltige Klimatisierung.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installationsanleitung | Anleitung VZH-VerdicHter | Deutsch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.1 MB | |
| Broschüre | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Englisch | Mehrfach | 20 Aug., 2020 | 1.4 MB | |
| Anwendungshandbuch | Danfoss scroll compressors VZH052-065 - R410A | Englisch | Mehrfach | 23 Okt., 2019 | 3.1 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Estnisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Finnisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Slowakisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Französisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Bulgarisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Litauisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Portugiesisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Italienisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Ungarisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Lettisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.1 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Tschechisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Schwedisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Griechisch (Modern) | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.1 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Slowenisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Polnisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.0 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Dänisch | Mehrfach | 24 März, 2013 | 2.1 MB | |
| Installationsanleitung | Instructions VZH compressors | Portugiesisch | Brasilien | 24 März, 2013 | 2.1 MB | |
| Anwendungshandbuch | Inverter scroll compressors VZH028-035-044, single, R410A | Englisch | Mehrfach | 20 Aug., 2020 | 2.6 MB | |
| Installationsanleitung | VZH088-117-170 Compressor | Chinesisch | Mehrfach | 02 März, 2020 | 1.2 MB | |
| Installationsanleitung | VZH088-117-170 Compressor | Englisch | Mehrfach | 10 Aug., 2023 | 831.8 KB |
Software
Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.