Energieeffizientes Antriebssystem

Der VLT® OneGearDrive® ist ein hocheffizienter, dreiphasiger Permanentmagnet-Synchronmotor, der über ein optimiertes Kegelradgetriebe verfügt, die Produktivität steigert und Energiekosten deutlich senkt.

Mit nur einem Motortyp und drei verfügbaren Getriebeübersetzungen deckt das Motorkonzept alle typischen Varianten von Förderbandantrieben ab, die typischerweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen. Eine verringerte Zahl an physischen Konfigurationen senkt die Kosten und vereinfacht die Lagerhaltung von Ersatzteilen. Einheitliche mechanische Abmessungen verkürzen die Planungs- sowie Installationszeit und minimieren die Kosten.

Der Frequenzumrichter ist in zwei Ausführungen erhältlich: VLT® OneGearDrive® Standard für den Einsatz in trockenen und nassen Produktionsumgebungen und VLT® OneGearDrive® Hygienic für den Einsatz in Nassbereichen, sehr reinigungsintensiven Bereichen sowie aseptischen und Reinraum-Produktionsumgebungen.

Versorgungsspannung und Leistungsbereich

  • 3 x 380-480 V...0,75–2,2 kW

Eigenschaften und Vorteile

Energieeinsparungen von bis zu 40 % gegenüber herkömmlichen Systemen durch hohen Systemwirkungsgrad

Der Motor ohne Lüfter verhindert das Risiko, dass Luftkeime und Schmutzpartikel angesogen und dann zurück in die Umgebungsluft geblasen werden, und führt zu einer geringeren Geräuschentwicklung

Uneingeschränkter Einsatz und bester Schutz in Reinigungsbereichen dank hoher Schutzarten

Einfache Reinigung dank der glatten Gehäuseoberfläche

Schneller, zuverlässiger Anschluss und verringerte Installationskosten, da der Anschluss von Motor und Bremsen über ein Klemmengehäuse mit CageClamp® Technologie erfolgt

Beständigkeit gegenüber Wasch- und Desinfektionsmitteln dank aseptischer Beschichtung

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Brochure 10 Dinge, die Sie über Ecodesign wissen Deutsch Mehrfach 27 Nov, 2017 814,9 KB PDF
Daten-Blatt Beugen Sie Anlagenstillständen vor Deutsch Mehrfach 11 Mai, 2016 270,0 KB PDF
Brochure Danfoss Drives Product Overview Deutsch Mehrfach 16 Jul, 2019 1,8 MB PDF
Brochure Danfoss Partnerfirmen Deutschland Deutsch Mehrfach 06 Mai, 2016 1,8 MB PDF
Brochure Danfoss Partnerfirmen Österreich Deutsch Mehrfach 06 Mai, 2016 941,7 KB PDF
Brochure Danfoss Partnerfirmen Schweiz Deutsch Mehrfach 06 Mai, 2016 848,6 KB PDF
Brochure DrivePro - Dienstleistungen von Danfoss Deutsch Mehrfach 06 Mai, 2016 1,9 MB PDF
Brochure DrivePro® Life Cycle Services Deutsch Mehrfach 05 Mrz, 2019 2,5 MB PDF
Brochure Elektromagnetische Verträglichkeit Deutsch Mehrfach 10 Mai, 2016 859,8 KB PDF
Brochure Energy efficiency - 3 questions Deutsch Mehrfach 10 Mai, 2016 256,4 KB PDF
Daten-Blatt Mindestwirkungsgrade für Drehstromasynch Deutsch Mehrfach 11 Mai, 2016 221,9 KB PDF
Brochure Motor technology - free choice Deutsch Mehrfach 10 Mai, 2016 899,7 KB PDF
Brochure Netzanalyse- Hilfe bei EMV-Problemen Deutsch Mehrfach 10 Mai, 2016 351,8 KB PDF
Brochure Oberschwingungen - Problem gelöst Deutsch Mehrfach 10 Mai, 2016 557,6 KB PDF
Brochure VLT FlexConcept Deutsch Mehrfach 21 Dez, 2018 1,1 MB PDF
Installationshandbuch VLT OneGearDrive Mehrfach 06 Aug, 2015 1,6 MB PDF
Installationshandbuch VLT OneGearDrive OGD ExtensionBox Deutsch Mehrfach 24 Mrz, 2015 2,4 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® OneGearDrive OGD Deutsch Mehrfach 08 Feb, 2017 2,5 MB PDF
Brochure VLT® OneGearDrive® Selection Guide Deutsch Mehrfach 21 Dez, 2018 1,6 MB PDF
Brochure Wichtige Informationen zum Ecodesign Deutsch Mehrfach 06 Mai, 2016 412,5 KB PDF
Brochure Wissenswertes über Frequenzumrichter Deutsch Mehrfach 10 Mai, 2016 15,1 MB PDF

Zeichnungen

Typ Name Sprache Aktualisiert Download Dateityp
M-Zeichnung OGD-H 1.25inch 01 Apr, 2019 1,0 MB DXF
M-Zeichnung OGD-H 1.25inch 01 Apr, 2019 115,0 KB PDF
M-Zeichnung OGD-H 1.25inch 01 Apr, 2019 3,8 MB STP
M-Zeichnung OGD-H 1.4375inch 01 Apr, 2019 1,0 MB DXF
M-Zeichnung OGD-H 1.4375inch 01 Apr, 2019 115,4 KB PDF
M-Zeichnung OGD-H 1.4375inch 01 Apr, 2019 3,8 MB STP
M-Zeichnung OGD-H 1.5inch 01 Apr, 2019 1,0 MB DXF
M-Zeichnung OGD-H 1.5inch 01 Apr, 2019 115,4 KB PDF
M-Zeichnung OGD-H 1.5inch 01 Apr, 2019 3,8 MB STP
M-Zeichnung OGD-H 30mm 01 Apr, 2019 1,0 MB DXF
M-Zeichnung OGD-H 30mm 01 Apr, 2019 114,7 KB PDF
M-Zeichnung OGD-H 30mm 01 Apr, 2019 3,8 MB STP
M-Zeichnung OGD-H 35mm 01 Apr, 2019 3,8 MB STP
M-Zeichnung OGD-H 35mm 01 Apr, 2019 1,0 MB DXF
M-Zeichnung OGD-H 35mm 01 Apr, 2019 114,7 KB PDF
M-Zeichnung OGD-H 40mm 01 Apr, 2019 1,0 MB DXF
M-Zeichnung OGD-H 40mm 01 Apr, 2019 114,4 KB PDF
M-Zeichnung OGD-H 40mm 01 Apr, 2019 3,8 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 1.25inch 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 1.25inch 01 Apr, 2019 128,5 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 1.25inch 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 1.25inch with brake 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 1.25inch with brake 01 Apr, 2019 129,2 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 1.25inch with brake 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 1.4375inch 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 1.4375inch 01 Apr, 2019 127,7 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 1.4375inch 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 1.4375inch with brake 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 1.4375inch with brake 01 Apr, 2019 129,4 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 1.4375inch with brake 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 1.5inch 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 1.5inch 01 Apr, 2019 128,7 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 1.5inch 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 1.5inch with brake 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 1.5inch with brake 01 Apr, 2019 129,2 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 1.5inch with brake 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 30mm 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 30mm 01 Apr, 2019 129,0 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 30mm 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 30mm with brake 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 30mm with brake 01 Apr, 2019 128,7 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 30mm with brake 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 40mm 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 40mm 01 Apr, 2019 128,0 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 40mm 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung OGD-S 40mm with brake 01 Apr, 2019 1,2 MB DXF
M-Zeichnung OGD-S 40mm with brake 01 Apr, 2019 128,6 KB PDF
M-Zeichnung OGD-S 40mm with brake 01 Apr, 2019 4,5 MB STP
M-Zeichnung torque arm set_178g5006 01 Apr, 2019 276,7 KB DXF
M-Zeichnung torque arm set_178g5006 01 Apr, 2019 69,2 KB STP
M-Zeichnung torque arm set_178g5919 01 Apr, 2019 703,1 KB PDF
M-Zeichnung torque arm set_178g5919 01 Apr, 2019 185,0 KB STP
M-Zeichnung torque arm set_178g5919 01 Apr, 2019 82,4 KB DXF

Software

Typ Name Sprache Aktualisiert Version Status Download Dateityp

Verwandte Anwendungen

Fördereinrichtungen.

  • Frequenzumrichter für Pumpen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Die Regelung der Pumpendrehzahl kann den Energieverbrauch erheblich reduzieren, die Lebensdauer der Pumpe verlängern und den Wasserverbrauch in Ihrem Betrieb drastisch senken.

  • Frequenzumrichter für Förderanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Gewährleisten Sie maximale Betriebszeiten bei minimalen Betriebskosten durch eine hygienische, drehzahlvariable Transportsteuerung. IPA-zertifiziert.

Fallstudien

  • Nestlé Waters reduces spare-part inventory by up to 70 %
    Nestlé Waters reduziert den Ersatzteilbestand um bis zu 70%

    Nestlé Waters hat das VLT® FlexConcept® ausgewählt, um  seine Ziele zu erreichen, die Umweltverträglichkeit zu optimieren und den Energieverbrauch zu minimieren.

  • Die Borsodi-Brauerei von Molson Coors spart bis zu 42% Energie.
    Die Borsodi-Brauerei von Molson Coors spart bis zu 42% Energie.

    Brauereien verbrauchen viel Energie für ihre Prozesse. In der Borsodi-Brauerei von Molson Coors im Nordosten Ungarns hat eine Modernisierung der Getriebemotoren einer Glasflaschen-Abfülllinie zu Energieeinsparungen von 33 bis 42% geführt.

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.