Ein leistungsstarker, dezentraler Servoantrieb
Der VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 vereint Servomotor und Servoantrieb in einer kompakten Einheit. Dieses Konzept bietet bei vielen Anwendungen große Vorteile, wie etwa Etikettierer und Verschließer in Rundtischen, sowie Verpackungsmaschinen für Lebens- und Arzneimittel.
Verwenden Sie den integrierten Motion Controller, um Bewegungsabläufe selbstständig auszuführen und damit die zentrale SPS zu entlasten.
Schnelle und ausfallsichere Installation
Das Plug&Twist-Hybridkabelkonzept inklusive Stromversorgung und Steuerspannung sowie funktionaler Sicherheits- und Feldbus-Verkabelung gewährleistet eine schnelle, einfache, ausfallsichere und kosteneffiziente Installation. Da die Kombination von nur einem VLT® Power Supply Module PSM 510 und einem VLT® Decentral Access Module DAM 510 mehrere dezentrale Antriebseinheiten durchgeschleift versorgen kann, entfällt die Notwendigkeit von Verteilerkästen. Der Verdrahtungsaufwand reduziert sich auf ein Minimum.
Freie Wahl des bevorzugten Kommunikationsprotokolls
Die offene Anbindung an gängige Echtzeit-Ethernetsysteme, z. B. EtherCAT, POWERLINK und PROFINET, eine Programmierung basierend auf IEC 61131-3 und PLCopen certified Motion Bibliotheken machen das System noch flexibler, wodurch es sich problemlos in unterschiedlichste Entwicklungsumgebungen integrieren lässt.
Hohe Leistung in rauer Umgebung
Dank der durchgehend glatten und einfach zu reinigenden Oberfläche, einem Gehäuse mit hoher Schutzart des IP67 sowie Vibrationsklasse 3M7 ist dieser Servoantrieb ideal für alle Arten rotierender rotierender Anwendungen in widrigen Umgebungen geeignet.
Versorgungsspannung und Drehmomentbereich
Nennspannung
- 565 - 680 VDC ± 10%
Nenndrehmoment
- 1,5-11,2 Nm
Spitzendrehmoment
- 6,1 - 38,6 Nm
Eigenschaften und Vorteile
Das umfangreiche Produktangebot, das zentrale und dezentrale Komponenten kombiniert, passt perfekt in modulare Maschinenkonzepte.
Ein schnelles und ausfallsicheres Verdrahtungskonzept trägt dazu bei, Installationszeit und Komponentenkosten zu sparen.
Die offene Anbindung mittels gängiger Echtzeit-Ethernet-Protokolle ermöglicht Flexibilität, schnelle Prozesskommunikation und eine einfache Systemintegration.
PLCopen certified Motion-Bibliotheken und die IEC 61131-3-Programmierung bieten einen standardisierten und einfachen Systemansatz für verschiedene Steuerungsplattformen.
Umfassende Echtzeit-Systemdaten jeder Komponente tragen erheblich zu einer vorausschauenden und vorbeugenden Maschinenwartung bei.
Die Vibrationsfestigkeit gemäß 3M7 und Schutzklasse IP67 gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
Der direkt am Motor montierte Servoantrieb minimiert den Platzbedarf im Schaltschrank sowie Kosten für die Klimatisierung.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide - AQ | VLT Integrated Servo Drive ISD 510 | Deutsch | Mehrfach | 14 Jul, 2016 | 12.5 MB | |
Brochure | VLT® FlexMotion™ Selection Guide | Deutsch | Mehrfach | 01 Okt, 2019 | 4.8 MB | |
Brochure | VLT® FlexMotion™ Selection Guide | Deutsch | Mehrfach | 01 Nov, 2020 | 5.3 MB |
Zeichnungen
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 Loop Cable angled | 01 Feb, 2019 | 12.9 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 Loop Cable straight | 01 Feb, 2019 | 25.1 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 | 01 Feb, 2019 | 3.8 MB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 15.0 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 B | 01 Feb, 2019 | 13.7 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 | 01 Feb, 2019 | 1.6 MB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 14.1 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 B | 01 Feb, 2019 | 14.3 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 | 01 Feb, 2019 | 1.7 MB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 15.2 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 B | 01 Feb, 2019 | 13.8 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 | 01 Feb, 2019 | 879.0 KB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 15.4 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 B | 01 Feb, 2019 | 13.6 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 | 01 Feb, 2019 | 1.3 MB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 6.0 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 | 01 Feb, 2019 | 1.4 MB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 6.0 MB | STP | |
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 | 01 Feb, 2019 | 1.5 MB | ||
M-Zeichnung | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 A | 01 Feb, 2019 | 6.0 MB | STP |
Software
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Version | Status | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib | 13 Nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 281.1 KB | ZIP | |
Feldbus-Konfigurationsdateien | VLT® FlexMotion™ ISD 510 EtherCAT XML | 23 Nov, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Feldbus-Konfigurationsdateien | VLT® FlexMotion™ ISD 510 POWERLINK XDD | 23 Nov, 2020 | RL | 11.2 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library | 13 Nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 973.1 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library | 13 Nov, 2020 | 3.6.0 | RL | 500.4 KB | ZIP | |
Frequenzumrichter-Firmware | VLT® ISD 510 EtherCAT Firmware | 13 Nov, 2020 | 03.05.00 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Frequenzumrichter-Firmware | VLT® ISD 510 POWERLINK Firmware | 13 Nov, 2020 | 03.05.00 | RL | 3.4 MB | ZIP | |
Software-Tools | VLT® Servo Toolbox | 10 Nov, 2020 | 3.5.0 | RL | 31.4 MB | ZIP |
Verwandte Anwendungen
Maschinenanwendungen in der Verpackungsindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.