Einfache Lösungen für komplexe Aufgaben

Der VACON® NXP System Drive ist ein umfassendes DC-Bus-Frequenzumrichtersystem, das auf die Anforderungen der Schwerindustrie mit rund-um-die-Uhr-laufendem Betrieb und wenig Zeit für Wartung zugeschnitten ist.

Alle Abschnitte sind nach ihrer Funktion gruppiert, wodurch Sie jede Installationsphase individuell nach Ihren Anforderungen planen können. Die vorkonfigurierten Abschnitte lassen sich ineinanderstecken, wodurch Sie integrierte Transportteiler einfügen können, um Platz zu sparen. Alternativ können Sie zusätzliche Transportabschnitte hinzufügen, um die Installation zu beschleunigen. Alle größeren Module verfügen über Modulauszüge, was die Inbetriebnahme und Wartung erleichtert.

Der VACON NXP System Drive ist sehr robust. Teile wie Sammelschienensysteme und Hoch-/Niedrigspannungsbereiche sind in einzelne Abschnitte aufgeteilt. Das bedeutet, dass sich ein eventuelles Problem auf einen Abschnitt beschränkt und zu keinen größeren Ausfällen führt, was wiederum die Lebenszyklus- und Wartungskosten senkt.

Versorgungsspannung und Leistungsbereich

Nennstrom (Hauptsammelschienen)

  • 3 x 380-500 V...630-5000 A
  • 3 x 525-690 V...630-5000 A

Eigenschaften und Vorteile

Geringere Wartungskosten und optimierter Cash-Flow, da es aufgrund der schnellen Inbetriebnahme möglich ist, Module erst kurz vor Start des Anlagenbetriebs auszuliefern

Kosteneinsparungen dank standardisierter Lösungen

Kurzinbetriebnahme und schnelle Wartung dank des modularen Designs und Auszugsmechnismen

Minimale Ausfallzeiten, da Ersatzteile immer vorrätig und verfügbar sind

Produkte

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Encoder-less Safety using DOLD Module Deutsch Mehrfach 08 Sep, 2017 6,1 MB PDF
Daten-Blatt VACON® Advanced Safety Options Deutsch Mehrfach 25 Apr, 2017 551,9 KB PDF

Zeichnungen

Typ Name Sprache Aktualisiert Download Dateityp

Software

Typ Name Sprache Aktualisiert Version Status Download Dateityp
Frequenzumrichter-Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 Jun, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software-Tools VACON® NCDrive 15 Nov, 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software-Tools VACON® NCIPConfig 19 Dez, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software-Tools VACON® NCLoad 13 Nov, 2018 1.0.31 RL 3,6 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 Jan, 2016 RL 748,0 B ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 Jan, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 Feb, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Jan, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 Feb, 2015 RL 7,4 KB ZIP
Anwendungssoftware VACON® NXP Crane Application 20 Dez, 2018 072 RL 23,5 MB ZIP
Feldbus-Firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 28 Mrz, 2019 008 RL 62,5 KB ZIP
Feldbus-Firmware VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 28 Mrz, 2019 010 RL 36,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 Jan, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 Mrz, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 Mrz, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 Jan, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 Jun, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 Feb, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Feldbus-Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 Nov, 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 Nov, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 Nov, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 Nov, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 Apr, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software-Tools VACON® Safe 29 Okt, 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® TIA Portal Function Blocks 16 Feb, 2018 RL 2,9 MB ZIP

Verwandte Anwendungen

Metal lines, continuous web systems, winders and unwinders, crane systems, winches and conveyors.

  • Frequenzumrichter für exakte Bewegungssteuerung
    Frequenzumrichter für die Bewegungssteuerung von Industriekränen und -hebezeugen

    Um die Kranleistung zu optimieren, bietet Danfoss in Kombination mit Energieeffizienz flexible Steuerstrategien, die gemäß strengen Sicherheitsanforderungen arbeiten.

  • Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruder

    Für einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.

  • Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen
    Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen

    Nutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.

Fallstudien

In Kürze verfügbar...

In Kürze verfügbar...

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.