Saubere Energie für Schiffe und Häfen

Der VACON® NXP Grid Converter ist eine alternative Lösung für die Energieversorgung auf Schiffen und spielt eine wichtige Rolle bei der Senkung des Kraftstoffverbrauchs und bei der Verbesserung des Wirkungsgrads. Er kann in der Stromversorgung für Schiffsmotoren und die Stromversorgung in Häfen eingesetzt werden, um die gesetzlichen Vorgaben sowie die Anforderungen der Hafenbehörden zu erfüllen.

Bei Verwendung in Verbindung mit einer Landstromversorgung ermöglicht es der VACON® NXP Grid Converter, Strom über Kabel aus dem örtlichen Versorgungsnetz statt über den Hauptmotor oder die Generatoren des Schiffs zu beziehen. Dieser Prozess, auch als „Cold Ironing“ bezeichnet, wirkt sich sehr positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus. Er reduziert CO2-, NOx- und SOx-Emissionen sowie das Geräusch- und Vibrationsniveau.

Der VACON® NXP Grid Converter ist auch mit Wellengeneratorlösungen kombinierbar und ermöglicht den Einsatz der Antriebsmaschinen bei verschiedenen Drehzahlen. Der Wellengenerator entkoppelt die Drehzahl der Welle von der Netzfrequenz, was eine bessere Versorgungsqualität und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch sicherstellt. Außerdem lässt sich Strom entweder aus der Schraubenwelle oder zur Schraubenwelle ableiten. Das ist besonders bei Schiffen nützlich, die ihre Drehzahlen oft ändern, da dies Kraftstoffeinsparungen und eine Reduzierung der Abgasemissionen um bis zu 15 % ermöglicht. Außerdem entsteht ein Notlaufbetrieb, was bedeutet, dass das Schiff auch bei einem Ausfall des Hauptmotors weiterhin funktioniert.

Versorgungsspannung und Leistungsbereich

Luftgekühlt:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW

Flüssigkeitsgekühlt:

  • 3 x 400-500 V...160-1800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW

Eigenschaften und Vorteile

Reduzierter Kraftstoffverbrauch, da das Versorgungsnetz Strom liefern kann

Niedrigere CO2-, NOx- und SOx-Emissionen, da ein Abschalten des Hauptmotors möglich ist

Erfüllt ABS- und DNV-Normen

Höhere Energieeffizienz, da eine Optimierung der Motordrehzahl möglich ist

Luft- und flüssigkeitsgekühlte Lösungen erhältlich

Produkte

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Daten-Blatt VACON® Advanced Safety Options Deutsch Mehrfach 25 Apr, 2017 551,9 KB PDF
Brochure VACON® NXP Grid Converter Deutsch Mehrfach 01 Mrz, 2016 879,9 KB PDF

Zeichnungen

Typ Name Sprache Aktualisiert Download Dateityp

Software

Typ Name Sprache Aktualisiert Version Status Download Dateityp
Frequenzumrichter-Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 Jun, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software-Tools VACON® NCDrive 15 Nov, 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software-Tools VACON® NCIPConfig 19 Dez, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software-Tools VACON® NCLoad 13 Nov, 2018 1.0.31 RL 3,6 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 Jan, 2016 RL 748,0 B ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 Jan, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 Feb, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Jan, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 Feb, 2015 RL 7,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 Jan, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 Mrz, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 Mrz, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 Jan, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 Jun, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 Feb, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Feldbus-Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 Nov, 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 Nov, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 Nov, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 Nov, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 Apr, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software-Tools VACON® Safe 29 Okt, 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® TIA Portal Function Blocks 16 Feb, 2018 RL 2,9 MB ZIP

Verwandte Anwendungen

Wellengeneratoren und Landstromversorgungssysteme.

  • Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen
    Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen

    Nutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.

Fallstudien

  • VACON® treibt Hybridfähren rund um die Uhr an
    VACON® treibt Hybridfähren rund um die Uhr an

    Passagierfähren überqueren den Fluss IJ in Amsterdam und gewährleisten die Anbindung der Stadt rund um die Uhr. Der Hybridantrieb mit VACON®-Frequenzumrichtern sorgt für Verfügbarkeit rund um die Uhr, kleinere Generatoren, bessere Luftqualität, weniger Lärm und einfachere Manövrierbarkeit der Schiffe.

  • VACON®-Antriebe sorgen für eine leise und saubere Flusskreuzfahrt
    VACON®-Antriebe sorgen für eine leise und saubere Flusskreuzfahrt

    Im Jahr 2009 nahm Viking River Cruises die MS Viking Legend in Betrieb, das weltweit erste Flusskreuzfahrtschiff mit einem Energie- und Antriebssystem auf Basis eines hocheffizienten DC-Bus-Systems. Seitdem haben sie eine Flotte von mehr als 50 Hybridschiffen aufgebaut.

  •  Höhere Energieeffizienz für Ro-Pax-Schiffe
    Höhere Energieeffizienz für Ro-Pax-Schiffe

    Die Attica Group setzt Generator- und Netzumrichter von VACON® als Teil einer anspruchsvollen und energieeffizienten Lösung zur Energieerzeugung auf ihren Ro-Pax-Schiffen ein.

  • Weniger Kraftstoffverbrauch und Emissionen für die MS Bore Sea
    Weniger Kraftstoffverbrauch und Emissionen für die MS Bore Sea

    Die mit der VACON®- Frequenzumrichtertechnologie optimierten Hauptantriebsmaschinen steigern den Wirkungsgrad.

  • CCB Bergen spart täglich 5000 Liter Dieselkraftstoff ein
    CCB Bergen spart täglich 5000 Liter Dieselkraftstoff ein

    Die Landstromversorgung mit VACON® NXP-Antriebsmodulen reduziert außerdem die CO2- und NOx-Emissionen um jährlich fast 5000 Tonnen.

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.