Energieversorgung nahe beim Verbraucher

Um die Leistung durch bessere Energienutzung zu steigern, werden Energiespeicher zunehmend in Systeme zur Schaffung von Hybridlösungen integriert. Es kommen verschiedene Speichermethoden zum Einsatz, aber aufgrund sinkender Batteriepreise und der steigender Energiedichte gelten Batterien als das am schnellsten wachsende und am einfachsten zu integrierende Speichermedium. DC/DC-Umrichter lassen sich zum Anschluss von Batterien, Superkondensatoren, Brennstoffzellen und Solarmodulen verwenden.

Aufgrund des weiten Eingangsbereiches der Quellenspannungen, z. B. Batterie, ist der VACON® NXP DC/DC Umrichter optimal zur Anpassung der Quellenspannung an ein gemeinsames DC-Bussystem geeignet. Er erzeugt dann aus der gespeicherten Energie die richtige Zwischenkreisspannung für den Betrieb der in diesen Hybridsystemen laufenden Maschinen.

Der VACON® NXP DC/DC Umrichter kann sowohl in flüssigkeits- als auch in luftgekühlte VACON® NXP Antriebsmodule eingebaut werden.

Versorgungsspannung und Leistungsbereich

Luftgekühlt:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 800 Vdc**
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 1100 Vdc**

Flüssigkeitsgekühlt:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 800 Vdc**
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 1100 Vdc**

*Mindestspannung ist fallabhängig
**Abhängig von System-Zwischenkreisspannung Die Betriebsspannung (Batterie) muss immer kleiner als die Zwischenkreisspannung sein.

Eigenschaften und Vorteile

Bei Verwendung derselben VACON® NXP-Hardware und Steuerungsplattform erfordern DC/DC-Umrichter bei gleicher Systemflexibilität nur sehr geringe Zusatzinvestitionen.

Als modulare Lösung lassen sich DC/DC-Umrichter einfach in den DC-Bus eines Systems einbinden, wodurch ein nahezu sofortiger Zugriff auf zusätzliche Spannungsquellen und eine einfache Erweiterung möglich ist.

Durch Verwendung derselben Hardwarekonfiguration für Vacon® NXP besteht geringer oder kein Schulungsbedarf bei den Service-Teams

Das breite Spektrum an Stromstärken ermöglicht eine einfachere Integration verschiedenster gängiger Batteriespannungen

Ältere Batteriepakete sind leicht auszutauschen, um Ausfallzeiten zu reduzieren.

Kompatibel mit einer Vielzahl von Gleichspannungsquellen oder Energiespeichermedien

Produkte

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Daten-Blatt VACON® Advanced Safety Options Deutsch Mehrfach 25 Apr, 2017 551,9 KB PDF

Zeichnungen

Typ Name Sprache Aktualisiert Download Dateityp

Software

Typ Name Sprache Aktualisiert Version Status Download Dateityp
Frequenzumrichter-Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 Jun, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software-Tools VACON® NCDrive 15 Nov, 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software-Tools VACON® NCIPConfig 19 Dez, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software-Tools VACON® NCLoad 13 Nov, 2018 1.0.31 RL 3,6 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 Jan, 2016 RL 748,0 B ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 Jan, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 Feb, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Jan, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 Feb, 2015 RL 7,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 Jan, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 Mrz, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 Mrz, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 Jan, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 Jun, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 Feb, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Feldbus-Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 Nov, 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 Nov, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 Nov, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 Nov, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 Apr, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software-Tools VACON® Safe 29 Okt, 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Feldbus-Konfigurationsdateien VACON® TIA Portal Function Blocks 16 Feb, 2018 RL 2,9 MB ZIP

Verwandte Anwendungen

  • Abfangen von Lastspitzen
  • Integration erneuerbarer Energiequellen (Solar, Brennstoffzellen) in gängige DC-Bussysteme
  • Integration erneuerbarer Energiequellen (Batterien) in gängige DC-Bussysteme
  • Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der Mineraliengewinnung
    Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der Mineraliengewinnung

    Für eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.

  • Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruder

    Für einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.

  • Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen
    Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen

    Nutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.

Fallstudien

  • VACON® treibt Hybridfähren rund um die Uhr an
    VACON® treibt Hybridfähren rund um die Uhr an

    Passagierfähren überqueren den Fluss IJ in Amsterdam und gewährleisten die Anbindung der Stadt rund um die Uhr. Der Hybridantrieb mit VACON®-Frequenzumrichtern sorgt für Verfügbarkeit rund um die Uhr, kleinere Generatoren, bessere Luftqualität, weniger Lärm und einfachere Manövrierbarkeit der Schiffe.

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.