VACON® 3000

  • Übersicht
  • Produkte
  • Dokumente
  • Software
  • Verwandte Anwendungen
  • Kontakt
  • Fehlersuche

Individuell auf höchste Mittelspannungsanforderungen abgestimmt

Die Schwerindustrie ist mit einigen der komplexesten und herausfordernsten technischen Umgebungen der Welt konfrontiert. Ihre Branche und Ihre Anwendungen erfordern anpassungsfähige Mittelspannungsantriebe, wo Zuverlässigkeit, Robustheit, Platz und Gewicht entscheidend und Ausfallzeiten eine Katastrophe sind.

Der VACON® 3000 ist der einzige Mittelspannungsantrieb, der sich durch flexible Anordnung, einfache Systemintegration und einfache Wartung auszeichnet.

Der Vorteil der modularen Bauweise

Diese Reihe von modularen Mittelspannungsantrieben (MV-Antriebe) bietet Systemintegratoren und Originalgeräteherstellern (OEM) einen völlig neuen Ansatz, um die ultimative Leistung zu erreichen, die genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendung zugeschnitten ist.

Partner

Danfoss Drives arbeitet mit ausgewählten, qualifizierten Partnern zusammen, um die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen für Mittelspannungsantriebe zu erweitern und Ihnen etwas zu bieten, das Sie noch nie zuvor gesehen haben.

Wenn Sie ein System mit Mittelspannungsantrieben besitzen oder betreiben, können Sie Ihre Anforderungen mit unseren Partnern für Mittelspannungsantriebe ausführlich besprechen, um Ihren MV-Antrieb so zu gestalten, dass seine Eigenschaften exakt Ihren Erwartungen entsprechen.

Versorgungsspannung und Leistungsbereich

Dauerleistung (variables Drehmoment)

  • 3300 V….2430-7030 kVA
  • 4160 V….2450-7060 kVA

Niedriger Überlastnennwert 110 % (konstantes Drehmoment)

  • 3300 V….2210-6390 kVA
  • 4160 V….2230-6420 kVA

Hohe Überlastnennwert 150 % (konstantes Drehmoment)

  • 3300 V….1620-4680 kVA
  • 4160 V….1630-4060 kVA

Eigenschaften und Vorteile

Modulare Bauweise

Ermöglicht flexible, kompakte Lösungen für Anwendungen mit wenig Platz

Vereinfachte Gestaltung der Vorladeeinheit

Schnelles, sicheres Einschalten, immer und immer wieder

Keine Vorladewiderstände notwendig, begrenzt den Einschaltstrom

Flexible Front-End-Konfigurationsmöglichkeiten

12-Puls-Konfiguration mit Diode Front End (DFE)

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar inklusive einer dynamischen Bremsschopper-Einheit

Active Front End (AFE) Option für regeneratives Bremsen und niedrige Oberschwingungen

Einfach zu bedienen, mit der vertrauten VACON®-Schnittstelle und Ethernet-Anbindung.

Einfacher Einbau

Integrierte Filter und Drosseln für weniger Bauteile

Einphasenmodule mit geerdetem Kühlkörper vereinfachen die Wartung

Kompakt und robust, flüssigkeitsgekühlte Module

Verfügbarkeit

Das Portfolio des VACON® 3000 wird kontinuierlich erweitert. Für Informationen über die technischen Daten und die Produktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Danfoss Ansprechpartner für Mittelspannungsantriebe.

Das Danfoss Partnerprogramm für Mittelspannungsantriebe (MVP) bietet Ihnen die notwendigen Werkzeuge, Schulungen und Unterstützung, damit Sie Ihr eigenes Angebot an Mittelspannungsantrieben für Ihre Kunden erstellen können.

Wir liefern Ihnen die Module für Mittelspannungsantriebe, den technischen Support und die Dokumentation, während Sie die Schränke nach den anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Kunden konstruieren und montieren.

Weitere Informationen über das Mittelspannungs-Partnerprogramm

Produkte

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

Software

Software
Typ Name Sprache Aktualisiert Version Status Download Dateityp

Verwandte Anwendungen

Verwenden Sie VACON® 3000 Mittelspannungsantriebe im Bereich der Schwerindustrie, wenn Leistung bis in den hohen Megawattbereich benötigt wird. Schiffbau, Bergbau, Öl und Gas, Rohstoffe, Chemie und Petrochemie sowie Zementindustrie.

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.