Intelligente Integration der Kälte-, HLK- und Beleuchtungstechnik

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Lernen
  • Kontakt

Überwachung und Regelung an einem Ort integrieren

In vielen Supermärkten kommen einzelne Regelsysteme für die Kälteanlagen, HLK und Beleuchtung zum Einsatz. Aber warum vereint man nicht alle Überwachungs- und Regeleinrichtungen von stromverbrauchenden Anwendungen an einem Ort? Darum geht es bei Danfoss Smart Store.

Die integrierte Regelung für die Kälte-, HLK- und Beleuchtungstechnik verringert die Komplexität und senkt Betriebskosten. Sie eröffnet Ihnen das volle Potenzial jeder Anwendung und verbessert gleichzeitig die Effizienz des gesamten Systems.

Verwandte Produkte

  • Programmierbare Regler - MCX - Danfoss
    Programmierbare Regler - MCX

    Die programmierbaren Universalregler der MCX-Reihe von Danfoss bieten Ihnen genau die Funktionalität und Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre HVAC/R-Anlagen benötigen.

  • Danfoss AK-SM Systemmanager für intelligente Kühllösungen im Lebensmitteleinzelhandel
    Systemmanager

    Der Systemmanager ist der wesentliche Bestandteil der intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Kälteanlagen für den Lebensmitteleinzelhandel.

  • Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Dieser robuste und intelligente Antrieb optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.

  • Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen
    VLT® Pressure Transmitter Unit PTU 025

    Der VLT® Drucktransmitter PTU 025 unterstützt Sie bei der Erfüllung der neuen EU-Richtlinie für RLT-Anlagen. Er lässt sich schnell in den VLT® HVAC Drive FC 102 integrieren und dann reicht eine kurze Parametrierung aus.

  • VLT® HVAC Drive FC 102

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.