Verbundanlage

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Lernen
  • Fallstudien
  • Kontakt

Wie können Sie die neuen Kältemittelvorschriften erfüllen?

Wenn Sie sich fragen, wie Sie die Energieeffizienz Ihrer Supermärkte optimieren können, müssen Sie zuerst die Verdichter in Augenschein nehmen. Wie können Sie die neuen Kältemittelvorschriften erfüllen? Wie können Sie die Gesamtkosten bei der Produktion des Verbunds reduzieren? Und wie können Sie das Risiko von Ausfällen minimieren, die zu Warenverderb führen und Kunden Unannehmlichkeiten bereiten?

Danfoss Smart Store bietet eine optimale Verbundregelung, die auch Frequenzumrichter und Optionen für die Wärmerückgewinnung beinhaltet. Wenn Sie sich für Danfoss entscheiden, erhalten Sie aus einer Hand eine komplette Verbundregellösung für jedes System – ganz gleich, welche Größe und für welches Kältemittel.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Heat reclaim in transcritical CO2 system Englisch Mehrfach 945,6 KB .pdf
Whitepaper Highly efficient heat reclaim with CO2 Englisch Mehrfach 240,7 KB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Japanisch Mehrfach 12,3 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Russisch Mehrfach 08 Okt, 2019 6,1 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Italienisch Mehrfach 1,6 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Englisch Mehrfach 07 Nov, 2019 1,8 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Deutsch Mehrfach 2,0 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Französisch Mehrfach 1,9 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Englisch Mehrfach 1,8 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Portugiesisch Mehrfach 1,9 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Spanisch, Kastilisch Mehrfach 12,2 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Schwedisch Mehrfach 1,9 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Niederländisch, Flämisch Mehrfach 1,9 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Chinesisch (CN) Mehrfach 1,9 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Polnisch Mehrfach 2,0 MB .pdf
Broschüre Save energy and protect the environment with CO2 solutions Dänisch Mehrfach 1,9 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • Verdichter- und Verflüssigerregler – Danfoss
    Verdichter- und Verflüssigerregler

    Danfoss bietet ein Produktprogramm von Leistungsreglern für Verdichter und Verflüssiger für den Einsatz bei Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, in Kompaktsystemen sowie großen Verbundanlagen.

  • AK-PS – Spannungsversorgung für ADAP-KOOL® Regelsysteme
    AK-PS – Spannungsversorgung für ADAP-KOOL® Regelsysteme

    Externe Spannungsversorgung für AK-Regler

  • DMT hermetische Filtertrockner für CO₂ – Danfoss
    DMT hermetische Filtertrockner für CO₂

    Die DMT hermetischen Filtertrockner sind speziell für transkritische CO2-Anwendungen mit bis zu 140 bar ausgelegt. Sie werden mit Bördelanschlüssen oder kupferbeschichteten Stahlanschlüssen geliefert.

  • Druckmessumformer für Kälteanwendungen - Danfoss
    Druckmessumformer für Kälteanwendungen

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Hergestellt aus Edelstahl, sind sie kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen gewährleisten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • Elektrische Regelventile CCMT für transkritische CO₂-Kreisläufe - Danfoss
    Elektrische Regelventile CCMT für transkritische CO₂-Kreisläufe

    Das CCMT ist ein elektrisch betätigtes Ventil, das speziell für den Einsatz in CO₂-Systemen entwickelt wurde. Das Ventil kann als Expansionsventil, als Druckregler für Gaskühler sowie als Gas-Bypass-Ventil in transkritischen oder subkritischen Anwendungen fungieren.

Fallstudien

  • REWE investiert in ein natürliches Kältemittel Danfoss
    REWE investiert in ein natürliches Kältemittel

    Mit einer neuen Kälteanlage von Danfoss kann der REWE-Supermarkt in Dortmund nicht nur Kosten einsparen, sondern im Vergleich zu einer R404A-Anlage auch die CO2-Emissionen pro Jahr um etwa 20 % reduzieren

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.