Verdampferlösungen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Lernen
  • Kontakt

Fokus auf Lebensmittelsicherheit

Für einen profitablen Supermarkt ist ein einwandfreier Betrieb der Kühl- und Tiefkühlmöbel für eine optimale Lebensmittelsicherheit unabdingbar – und zwar bei allen Umgebungstemperaturen und Lastbedingungen. Die Kühl- und Tiefkühlmöbel verursachen jedoch nahezu ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs eines Supermarkts. Daher lassen sich erhebliche Vorteile erzielen, wenn adaptive Smart-Store-Lösungen eingesetzt werden.

Eine optimierte Regelung der Kühl- und Tiefkühlmöbel, bei der auch die Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigt wird, kann bis zu 33 % der Energiekosten einsparen. Die Konzepte sind für jeden Supermarkt unterschiedlich, aber dank des großen Angebots an Regelkomponenten von Danfoss wird Ihnen die nötige Flexibilität geboten, damit Sie für jeden Supermarkt in Ihrer Kette die zuverlässigste und energieeffizienteste Lösung zusammenstellen können.

Dokumente

Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Whitepaper Danfoss-the pioner in electronic expansion valve control Englisch Mehrfach 1,1 MB .pdf
Broschüre Reduced complexity with new Integrated Controller Tray Englisch Mehrfach 828,8 KB .pdf

Verwandte Produkte

  • AK-PS – Spannungsversorgung für ADAP-KOOL® Regelsysteme
    AK-PS – Spannungsversorgung für ADAP-KOOL® Regelsysteme

    Externe Spannungsversorgung für AK-Regler

  • NRV Rückschlagventile für die Kältetechnik – Danfoss
    NRV Rückschlagventile für die Kältetechnik

    NRV und NRVH können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt werden. NRV und NRVH können mit Bördel- oder Lötanschlüssen geliefert werden. Diese sind auch in Übergröße erhältlich und bieten so Flexibilität beim Einsatz in Kältesystemen.

  •  Elektrische Expansionsventile AKVH - Danfoss
    Elektrische Expansionsventile AKV

    AKV sind elektrisch betriebene Expansionsventile für Kälteanwendungen. Die AKV-Ventile werden normalerweise von einem Regler aus dem ADAP-KOOL®-Reglerprogramm von Danfoss gesteuert.

  • GBC-Kugelabsperrventile für CO₂ - Danfoss
    GBC-Kugelabsperrventil, CO₂

    Danfoss-Kugelabsperrventile für R744 (CO₂-Anwendungen) sind manuell betätigbare Absperrventile für bidirektionalen Durchfluss. Öle: POE, PAG.

  • SONDEX®-Verdampfer– Danfoss
    SONDEX®-Verdampfer

    SONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.