Feuerlöschsysteme für Gewerbegebäude

  • Übersicht
  • Fallstudien
  • Kontakt
Optimale Brandbekämpfungslösung für alle Arten von Gewerbegebäuden

Optimale Brandbekämpfungslösung für alle Arten von Gewerbegebäuden

Es besteht zunehmender Bedarf, Gewerbegebäude mit einer zuverlässigen, stationären Feuerlöschanlage auszustatten. Ziel ist es, Menschenleben zu schützen und Sachschäden auf ein Minimum zu reduzieren.

Bei der Wahl einer Brandbekämpfungslösung ist es entscheidend, ein System mit einer Technologie zu wählen, die zu 100 % unbedenklich für den Menschen, effektiv und zuverlässig ist.

Das SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem von Danfoss hat erfolgreich zahlreiche Brand- und Bauteilzulassungen erhalten und ist so die optimale stationäre Feuerlöschanlage für jedes Gewerbegebäude in einer Stadt.

Intelligente Nutzung von Wasser

Intelligente Nutzung von Wasser

Stellen Sie sich eine Feuerlöschanlage vor, die das Feuer in Sekundenschnelle löscht und dabei nur minimal Wasser verbraucht, wodurch Wasserschäden gering gehalten werden, und Ihnen trotzdem den bestmöglichen Schutz bietet. Mit SEM-SAFE® – dem einzigartigen Hochdruck-Wassernebelsystem von Danfoss – bekommen Sie genau das.

SEM-SAFE® ist ein Feuerlöschsystem, das das mit Hochdruck-Wassernebel arbeitet. Dabei werden Mikrotröpfchen erzeugt, die durch Sprinkler oder Düsen in die geschützten Bereiche gesprüht werden. Es besteht aus einer modularen Hochdruckpumpeneinheit, Bereichsventilen, Rohrleitungen und Wassernebel-Sprinkler oder -Düsen. Das System ist sicher, effizient und umweltfreundlich. Mit kleinen Rohrdimensionen, großer Abdeckung, minimalem Wasserverbrauch, einer kompakten Pumpeneinheit und einfachem Design ist das SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem die perfekte Wahl, um jedes Gewerbeobjekt bei einem Feuer zu schützen. Außerdem bietet es hohe Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen.

Ideal für alle Arten von Gewerbegebäuden

Ideal für alle Arten von Gewerbegebäuden

Von modernen Anlagen bis hin zu historischen Gebäuden ist das Danfoss SEM-SAFE® Feuerlöschsystem ideal für jeden Gebäudetyp: Büros, Verwaltungsgebäude, Rechenzentren, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Hotels, Krankenhäuser und Kliniken. 

Es lässt sich leicht in modernen Gebäuden installieren, wo die SEM-SAFE®-Installation keine der gewünschten architektonischen Merkmale beeinträchtigt. Aber es ist auch die perfekte Lösung für denkmalgeschützte Gebäude, in denen die Bewahrung historischer Strukturen wichtig ist.

Jeden Bereich in einem Gewerbeobjekt schützen

Ein SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystem für alle Feuerlöschanwendungen:

  • Restaurant/Sky Bar/Glasschutz
  • Küche/Kantine
  • Hotel/Krankenhaus
  • Wohnraum
  • Büro/Konferenzraum
  • Treppenhaus
  • Rechenzentrum
  • Bibliothek
  • Wäscherei
  • Lagerraum
  • Empfang/Lobby
  • Auditorien
  • Technikräume
  • Tiefgarage

Die Vorteile des SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebelsystems

Minimiert Wasserschäden

Verringert Ausfallzeiten

Optimale Technologie für hochsensible Geräte

Ermöglicht eine sichere Evakuierung

Ist umweltfreundlich und 100 % unbedenklich für den Menschen

System für Personensicherheit

Ästhetisches Design

Platzsparend

Fallstudien

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.