HVAC 4.0

  • Übersicht

Engineering Gebäudetechnik 4.0 ​ 

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und interagieren. Es ändert sich infolgedessen auch die Art und Weise, wie Heiz- und Klimasysteme (HVAC) geregelt werden. Der Trend zur Entwicklung intelligenter Gebäude ändert auch die Anforderungen an das jeweilige Heiz- und Kühlsystem. Um die neuen Technologien voll ausnutzen zu können, ist es wichtiger denn je, das Problem zuerst grundlegend anzugehen; das hydraulische System eines Gebäudes muss richtig abgeglichen und geregelt sein.

Wir haben PICVs erfunden, jetzt definieren wir den Wert neu

Danfoss AB-QM 4.0 ist der Wegbereiter für die Gebäudetechnik 4.0 in intelligenten Gebäuden. Es handelt sich um ein vollständig neu entwickeltes druckunabhängiges Regelventil (PICV) für Endgeräte wie Gebläsekonvektoren, Heiz- und Kühldecken, Kühlbalken und Klimageräte. Es verfügt weiterhin über die einzigartige AB-QM definierende 100% -Ventilautorität für die beste Regelungsleistung seiner Klasse. Wir haben den Wert jedoch in vier verschiedenen Bereichen neu definiert:

 

Wir stellen vor: AB-QM 4.0

Engineering Gebäudetechnik 4.0 für intelligente Gebäude