Danfoss Wärmetechnik auf der SHK und IFH/Intherm 2020

Mittwoch, 5. Februar 2020

Danfoss präsentiert Heating-Lösungen für Wohnbau, Zweckbau und Fernwärme

Smarte Heizsysteme, Gebäudetechnik 4.0 und Netzleittechnik als Fokusthemen

Auf den Fachmessen SHK und IFH/Intherm zeigt Danfoss wärmetechnische Lösungen für die Anwendungsbereiche Wohnbau, Zweckbau und Fernwärme. Im Fokus stehen smarte Heizsysteme für Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH/ZFH), intelligente Strangregulierungen für die Gebäudetechnik 4.0 sowie SCADA-Lösungen für Fernwärmenetze.

Danfoss, einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Wärmetechnik, präsentiert auf den Fachmessen SHK (10. bis 13. März 2020 in Essen, Halle 3, Stand C17) und IFH/Intherm (21. bis 24. April 2020 in Nürnberg, Halle 6, Stand 113) wärmetechnische Lösungen für die Einsatzgebiete Wohnbau, Zweckbau und Fernwärme. Fokusthemen der beiden Messeauftritte sind smarte Heizsysteme für EFH/ZFH, intelligente Strangregulierungen im Rahmen der Gebäudetechnik 4.0 sowie softwarebasierte Leittechnik (SCADA) für Fernwärmenetze.

Im Bereich Wohnbau stellt Danfoss die vormontierten Danfoss UnoFloor Fußbodenheizungs-Verteilerstationen vor, die durch anschlussfertige, feinabgestimmte Regelungskomponenten die übliche Installationszeit um rund 1,5 Stunden verkürzen. Darüber hinaus zeigt Danfoss bewährte Smart-Heating-Lösungen für EFH/ZFH wie die Eco Heizkörperthermostate und das Icon System zur Fußbodenheizungsregelung, aber auch klassische Heizkörperthermostate und Strangventile. Ebenfalls mit an Bord sind Wohnungsstationen für die dezentrale Heiz- und Trinkwarmwasserversorgung. Ergänzend zeigt die Danfoss Tochter DEVI Lösungen für Rohrbegleitheizungen und Fußbodentemperierung im Außenbereich.

Im Segment Zweckbau fokussieren sich die Messeauftritte auf die für Heiz- und Kühlanlagen konzipierten Kombination aus AB-QM Abgleich- und Regelventile sowie digitalen NovoCon Stellantrieben, die gemeinsam eine präzise Realisierung des dynamischen hydraulischen Abgleichs ermöglichen und zudem die Einbindung der Heizungssteuerung in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation unterstützen. Neben diesen Lösungen für die Gebäudetechnik 4.0 werden weitere Strangventile sowie thermische Abgleichventile für die Trinkwasserversorgung präsentiert.

Aus dem Bereich Fernwärme stellt Danfoss die SCADA-Softwarelösung Enspire vor, die ein kosten- und energieeffizientes Management von Fernwärmenetzen ermöglicht. Abgerundet wird die Präsentation durch Danfoss Virtus und VFM 2 Ventilkomponenten zur Optimierung des Netzbetriebs, leistungsstarke Fernwärme-Übergabestationen sowie Durchlauferhitzer für die fernwärmebasierte Trinkwarmwasserversorgung. Nähere Infos zu Danfoss und den präsentierten Produkten finden Interessenten auch online unter www.danfoss.de.

Alle Messen des Wärmetechnik-Bereichs finden Sie hier

Sie sind an kostenfreien Online-Schulungen interessiert?

Melden Sie sich noch heute einem Webinar an

Fokusthemen auf den Messen 2020