Neue Förderrichtlinien 2020
Ab dem 01.01.2020 wird die Heizungsförderung für Einzelmaßnahmen nahezu komplett vom BAFA übernommen. Nah- und Fernwärme sowie die Optimierung der Heizungsanlage werden weiterhin von der KfW gefördert.
Mit DanBasic 6 auf der sicheren Seite
Der Nachweis der vereinfachten, raumweisen Heizlast für die neue Gas-Hybridheizung? Kein Problem! Der Nachweis der Anpassung der Heizkurve an das entsprechende Gebäude für eine effiziente Wärmepumpe? Kein Problem!
Mit dem Modul „Heizlastberechnung“ ermitteln Sie einfach und schnell den Transmissions- und Lüftungswärmebedarf eines Raumes. Das Modul „Temperaturoptimierung“ ermöglicht für verschiedene Arten von Wärmeerzeugen die Berechnung einer neuen Heizkurve. So einfach kann eine Anlagenoptimierung sein!
Schulungsprogramm 2020
Sie brauchen eine Einführung in die Software? In unserem Online-Schulungsprogramm finden Sie mehrere Termine u.a. zum Thema hydraulischer Abgleich und DanBasic Berechnung. Melden Sie sich noch heute kostenfrei an und profitieren Sie von unserem Expertenwissen.
Weitere aktuelle Informationen zum Thema hydraulischer Abgleich und zur Software DanBasic 6 finden Sie auf der Webseite www.hydraulischer-abgleich.de