Antriebstechnik für die Ohren: Danfoss launcht Technologie-Podcast "Drehmoment - Der Antriebspodcast"

Dienstag, 23. Juni 2020

News rund um Antriebstechnik gibt es nun auch für die Ohren: Mit Experten aus Industrie und Wissenschaft spricht der Fachjournalist Robert Weber monatlich im Technologie-Podcast "Drehmoment - Der Antriebspodcast". Dann dreht sich alles um Themen, die die Antriebswelt bewegen – von intelligenten Antrieben, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen über den European Green Deal hin zu den Herausforderungen, die ein Smart Grid an moderne Antriebstechnik stellt. Im Mittelpunkt stehen die Technologie und die Menschen, die sie vorantreiben. Dazu gehören neben innovativen Anwendungen auch gesetzliche Anforderungen und neue Aufgaben für Antriebssysteme.

Episode 1: Wie lernt ein Umrichter?

Den Auftakt machen die Danfoss-Ingenieure Jörg Dannehl und Holger Schmidt in der ersten Folge von Drehmoment. Sie erklären, wie ein Umrichter lernt und was sich mit Condition-based Monitoring in der Antriebstechnik verändert. Die Idee: Der Frequenzumrichter wird durch Neuentwicklungen immer schlauer und regelt lange nicht mehr nur den Antrieb, sondern erkennt auch Fehler. Der Umrichter erlernt nach der Inbetriebnahme die typischen Muster der Anlage, definiert den Normalzustand und startet die Überwachung, wenn er mit ausreichend Daten trainiert wurde. Das System gleicht die Modelle aus der Lernphase dann mit dem realen Betrieb ab und gibt im Zweifel einen Alarm. Ein Ampelsystem warnt den Anwender vor auftretenden Fehlern in Echtzeit. Vertiefende Informationen liefert das White Paper "Zustandsüberwachung mit intelligenten Antrieben".

B2B-Podcasting: Wissen für den Arbeitsalltag

Ob im Büro, im Auto oder beim Joggen: Der Danfoss-Antriebspodcast bietet den Zuhörern Informationen und Wissen für den Arbeitsalltag. Der Zugriff auf den Podcast ist einfach: Er ist auf allen gängigen Podcatchern - Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und Spotify - sowie über www.antriebspodcast.de hör- und abonnierbar.

 

Ansprechpartnerin für die Presse:

Nina Klimpel Maciel
E-Mail: nina.klimpel@danfoss.com
Telefon: +49 69 8902 489

Danfoss GmbH
Danfoss Drives Germany
Carl-Legien-Strasse 8
63073 Offenbach, Germany
www.danfoss.de/drives