T2/TE2-Expansionsventile für R454C, R455A und R1234yf verfügbar

Dienstag, 4. August 2020

Die thermostatischen Expansionsventil-Baureihe T2/TE2 ist nun auch für drei A2L-Kältemittel mit äußerst niedrigem Treibhauspotenzial freigegeben - für R454C, R455A und R1234yf.

Danfoss bietet weiterhin die aktuellsten Komponenten für die Bewältigung des kontinuierlichen Kältemittelwechsels. Diese, neueste Qualifizierung ist nur ein kleiner Teil eines umfangreichen und modernen Kältetechnikportfolios an Danfoss-Erzeugnissen, die für A2L Kältemittel geeignet sind. Damit werden die Anforderungen von Kunden erfüllt, die nach Alternativen zu R404A und R134a mit besonders niedrigem Treibhauspotenzial suchen.

Danfoss hat neue, spezielle Versionen der beliebten Baureihe entwickelt, die seit der Einführung von T2 im Jahr 1966 einen Branchenklassiker darstellt. Wie bei allen mechanischen Expansionsventilen ist jeder Typ für die Eigenschaften des jeweiligen Kältemittels optimiert.

Das Verfahren zur Freigabe war nicht einfach, da R454C, R455A und R1234yf - wie die meisten Alternativen mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial - brennbar sind, die ASHRAE-Klassifizierung A2L tragen und daher zusätzlichen Sicherheitsanforderungen unterliegen. Jede Komponente für A2L wird sorgfältig geprüft und bei Bedarf modifiziert, damit Kälteanlagenbauer wichtige Vorschriften, wie die Druckgeräterichtlinie (DGRL) sicher und einfach erfüllen können.

Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehören:

  • Gründliche Kompatibilitätsprüfung für interne Polymere und Materialien, die mit Kältemittel und Öl in Kontakt kommen
  • Optimierung der Fühlerfüllungen entsprechend der unterschiedlichen Drücke und Temperaturen der Kältemittel.

„Seit einigen Jahren ist die Kältebranche auf dem Weg zu neuen Kältemitteln, und die T2/TE2-Expansionsventile passen sich weiterhin den Marktanforderungen an“, sagt Ejner Kobbero, Product Director für Expansionsorgane bei Danfoss.

„Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von A2L-Stoffen mit sehr niedrigem Treibhauspotenzial sieht es so aus, als würde die Kältemittel-Übergangszeit in einigen Regionen und Ländern endlich zu Ende gehen.“

„Wie auch immer die Zukunft aussehen möge, Danfoss wird weiterhin die Kältebranche mit der größtmöglichen Auswahl an Komponenten unterstützen, die für alle erdenklichen Kältemitteloptionen sicher und vollständig freigegeben sind.“

Weitere Informationen über T2 und TE2 finden Sie im Danfoss Product Store.