Jetzt noch mehr Optionen beim Bau von individuellen Kälteanlagen: Neues Upgrade für die Optyma™ Control Kühlraumregler

Montag, 15. März 2021

Danfoss hat mit dem AK-RC 111 und dem AK-RC 113 eine verbesserte Version seiner bewährten Kühlraumreglern Optyma™ Control vorgestellt, die erweiterte Funktionen und Konnektivität zur Regelung von Kühlräumen bietet.

Wie bereits das Vorgängermodell lässt sich auch das neue, verbesserte Modell des Optyma™ Control mit den Optyma™-Verflüssigungssätzen von Danfoss kombinieren, sowie auch mit anderen auf dem Markt verfügbaren Verflüssigungssätzen. Die neue Optyma™ Control Kühlraumregler können sowohl einphasige als auch dreiphasige Systeme betreiben und können somit in kleinen und großen Kühlräumen eingesetzt werden.

Die Optyma™ Control Kühlraumregler bieten:

  • Unabhängige Regelung für ein- und dreiphasige Kältesysteme
  • Direkte Verdichterschaltung oder Pump-down-Betrieb
  • Mehrere Abtaumethoden, einschließlich Heißgasabtauung
  • Einfache Installation und Bedienung

Diese neue, verbesserte Lösung bietet sechs Ausgänge und einen seriellen RS485 Anschluss, der immer für die Verbindung mit den Danfoss Systemmanagern und die für Alsense Cloud-Services verfügbar ist. Durch die integrierte Kommunikationsschnittstelle lassen sich zentrale Management- und Überwachungstools, wie das Danfoss-Produktportfolio für Systemmanagement, problemlos mit einem Kühlraum kombinieren. Über die „IoT“-Anbindung mit dem IoT-Enabler PR-SC4 und der ProsaLink-App kann verderbliche Ware sicherer geschützt werden und intelligentere, zuverlässigere Systeme werden geschaffen. Diese Kombination bietet eine einfache, ständig aktive und benutzerfreundliche Überwachungslösung.

Der aktualisierte Optyma™ Control verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen, um Kälteanlagenbauern zu helfen, Anlagen zu überwachen, gewünschte Temperaturen aufrechtzuerhalten und Energie zu sparen. Intelligente Abtauoptionen und die Heißgasabtauung helfen, den Energieverbrauch zu senken, während Notbetriebsmodi dazu beitragen, Verdichter und Lüfter bei einem defekten Fühler im Betrieb zu halten.

Danfoss Senior Product Manager Eduardo Cruz sagt: „Unser neuer Optyma™ Control bietet alles, was Kälteanlagenbauer benötigen, um intelligente, moderne und zuverlässige Kühlräume zu bauen. Sie können alle Vorteile der „IoT“-Konnektivität zusammen mit der Einfachheit und Vielseitigkeit des beliebten Optyma™-Sortiments nutzen. Wenn Sie ein Komplettgerät suchen, dass allein alle Bedürfnisse der Kühlraumregelung erfüllt, ist der Optyma™ Control die zuverlässige und sichere Wahl.“

Der neue Optyma™ Control lässt sich leicht einbauen und so einstellen, dass er praktisch in jeder Art von Kühlraumanwendung eingesetzt werden kann. Mit seinem großen Betriebstemperaturbereich und der Option für Heißgasabtauung eignet sich das System für Kühlräume verschiedenster Form und Konfiguration.

Für mehr Informationen zum neuen Optyma™ Control schauen Sie sich On-Demand unser Livestream Q&A an:  https://www.youtube.com/watch?v=e6SDUSIy-qk

Für weitere Informationen besuchen Sie den Danfoss  Product Store: Optyma™ Control
 

;