Danfoss eröffnet 3000 m² großes Prüfzentrum für brennbare Kältemittelverdichter

Montag, 11. Dezember 2017

Danfoss wird im März 2018 sein bestehendes ATEX-Verdichter-Prüflabor erweitern. Die 3000 m² große Anlage in Trevoux, Frankreich, bedeutet einen strategischen Vorteil für den Übergang zu brennbaren Kältemitteln.
Die strategische Investition ist eine Reaktion auf den zunehmenden Einsatz von brennbaren Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential in Klima- und Kälteanlagen. Mit der Erweiterung wird sichergestellt, dass Danfoss sein umfassendes Spektrum an Labortests mit Kältemitteln bis zur Klasse A3 reproduzieren kann und unterstützt Kunden bei der Umstellung auf brennbare A2L/A3-Alternativen.

Das Zentrum, das sechsmal größer als das bestehende ATEX-Labor von Danfoss sein wird, wird über 50 Prüfstände haben, die Verdichterprüfungen von 0,5 bis 60 TR und Verdichterverteilerprüfungen von 0,5 bis 240 TR pro Kreislauf ermöglichen. Geplant sind Versuchsräume für Leistung mit Energie-, Kapazitäts- und Akustikprüfungen sowie Versuchsräume für Zuverlässigkeit mit Öl- und Dauerprüfungen. 

„Die HVAC-R-Industrie setzt immer mehr auf brennbare Kältemittel, um das Treibhauspotenzial (GWP) und die Umweltauswirkungen unserer Industrie zu reduzieren. Und wir sind bereit, diesen Schritt zu unterstützen“, so Noel Ryan, President of Danfoss Commercial Compressors. 

„Der Übergang zu alternativen Kältemitteln nimmt Fahrt auf, deshalb beeilen wir uns bei Danfoss mit unserer eigene Entwicklung, um der neuen Nachfrage gerecht zu werden. So soll die erste Charge von DSF-Scrollverdichtern mit Zwischenablassventilen (IDV) von Danfoss zur Verwendung mit A2L-Kältemitteln im zweiten Quartal 2018 auf den Markt kommen. Wir gehen davon aus, dass sich die meisten unserer wichtigsten Klimaanlagenkomponenten gleichzeitig auch dafür ausgerüstet sein werden“, fügt er hinzu.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Erfahren Sie mehr über die Kältemittelwende und entsprechende Vorschriften